ZCD18 - 机构安装组件
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B6-机构安装组建
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b6/zcd18.prj},{NB=ZCD18-D25},{CODE=ZCD18},{TYPE=jigouanzhuangzujian pingxingsuokuai},{MAT=A6061},{SUR=yangjiayangahua},{FJ=neiliujiao2},{D=25},{DTOL=+0.06/+0.01},{H=50},{B=110},{DD=12.0},{DD1=6.5},{V=7},{Q=8},{F=18.0},{S=3},{K=12},{G=23},{J=32},{A=60},{C=45},{X=28},{DD2=9},{W=97},{E=93},{X1=73},{W1=46},{W1TOL=+0.05/-0.05},{R=8},{P=3},{P1=1},{DD3=5},{DD3TOL=+0.02/-0.01},{HH1=10},{M=6.0},{HH=20},{LINK=Web xxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
V
[mm]
Q
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
X
暗式铝制扣手
[mm]
DD2
d2
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
X1
[mm]
W1
[mm]
W1TOL
W1公差
[mm]
R
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD3TOL
d3公差
[mm]
HH1
h1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
HH
h1
[mm]
ZCD18-D25
ZCD18
机构安装组件/平行锁块
A6061
本色阳极氧化
白色内六角柱头螺钉(4个)
25
+0.06/+0.01
50
110
12.0
6.5
7
8
18.0
3
12
23
32
60
45
28
9
97
93
73
46
+0.05/-0.05
8
3
1
5
+0.02/-0.01
10
6.0
20
ZCD18-D35
ZCD18
机构安装组件/平行锁块
A6061
本色阳极氧化
白色内六角柱头螺钉(4个)
35
+0.05/+0.03
65
135
12.0
6.5
8
8
22.0
3
15
33
40
75
60
40
9
122
118
98
70
+0.02/-0.02
9
3
1
5
+0.012/0
10
6.0
20
ZCD18-D50
ZCD18
机构安装组件/平行锁块
A6061
本色阳极氧化
白色内六角柱头螺钉(4个)
50
+0.05/+0.03
75
160
12.0
6.5
10
8
30.0
3
15
35
45
85
70
52
9
148
143
122
85
+0.02/-0.02
9
3
1
5
+0.012/0
10
6.0
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求