PDS95 & PDA95 - Precision Spur Gears - 0.8 Module 8mm Bore 5mm Face Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Pin Hub Spur Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/pin_hub_spur_gears/mb18.prj},{NB=PDS95-128 High},{PN=PDS95-128},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B18},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 1 0},{MOD=0.8},{PA=20},{N=128},{LOD2='High','Low'},{PD=102.40},{OD=104.00},{HD=12},{B=8},{FW=5},{FW1=5.0000},{SL=1/4},{HS=pin hub},{PSTOL=0.0100},{B1=12.0000},{B2=3.5000},{H=12.0000},{MM=1.120}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
PDS95-14 High
PDS95-14
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
14
11.20
12.80
12
8
5
pin hub
PDS95-15 High
PDS95-15
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
15
12.00
13.60
12
8
5
pin hub
PDS95-16 High
PDS95-16
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
16
12.80
14.40
12
8
5
pin hub
PDS95-18 High
PDS95-18
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
18
14.40
16.00
12
8
5
pin hub
PDS95-20 High
PDS95-20
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
20
16.00
17.60
12
8
5
pin hub
PDS95-24 High
PDS95-24
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
24
19.20
20.80
12
8
5
pin hub
PDS95-26 High
PDS95-26
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
26
20.80
22.40
12
8
5
pin hub
PDS95-28 High
PDS95-28
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
28
22.40
24.00
12
8
5
pin hub
PDS95-30 High
PDS95-30
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
30
24.00
25.60
12
8
5
pin hub
PDS95-32 High
PDS95-32
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
32
25.60
27.20
12
8
5
pin hub
PDS95-36 High
PDS95-36
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
36
28.80
30.40
12
8
5
pin hub
PDS95-40 High
PDS95-40
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
40
32.00
33.60
12
8
5
pin hub
PDS95-48 High
PDS95-48
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
48
38.40
40.00
12
8
5
pin hub
PDS95-52 High
PDS95-52
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
52
41.60
43.20
12
8
5
pin hub
PDS95-56 High
PDS95-56
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
56
44.80
46.40
12
8
5
pin hub
PDS95-60 High
PDS95-60
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
60
48.00
49.60
12
8
5
pin hub
PDS95-64 High
PDS95-64
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
64
51.20
52.80
12
8
5
pin hub
PDS95-72 High
PDS95-72
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
72
57.60
59.20
12
8
5
pin hub
PDS95-80 High
PDS95-80
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
80
64.00
65.60
12
8
5
pin hub
PDS95-88 High
PDS95-88
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
88
70.40
72.00
12
8
5
pin hub
PDS95-92 High
PDS95-92
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
92
73.60
75.20
12
8
5
pin hub
PDS95-96 High
PDS95-96
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
96
76.80
78.40
12
8
5
pin hub
PDS95-100 High
PDS95-100
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
100
80.00
81.60
12
8
5
pin hub
PDS95-112 High
PDS95-112
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
112
89.60
91.20
12
8
5
pin hub
PDS95-120 High
PDS95-120
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 1 0
0.8
20
120
96.00
97.60
12
8
5
pin hub
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求