TUXS10 - TELESCOPE UNIT XS10
WITTE
NewXS FIXTURING SYSTEM
CLAMPING COMPONENTS
Powered by
CAD模型選擇
{witte/new_xs_fixturing_system/clamping_components/telescopic_unit_xs10.prj},{NB=85839 0 99},{IDNR=85839},{ARTICLE=WITTE-TLESCOPE UNIT XS10},{A=63.000},{B=99.000},{C=M6},{D=M2,5},{E=8.000},{WEIGHT=10.000},{INFO=Witte Katalog},{SHIFT=0},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
A
thread
[mm]
B
[mm]
C
thread
ⁿ/ₐ
E
[mm]
WEIGHT
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
85839 0 44
85839
WITTE-TLESCOPE UNIT XS10
33.000
44.000
M6
8.000
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
85839-1 0 44
85839-1
WITTE-TLESCOPE UNIT XS10
33.000
44.000
M6
8.000
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
85839 0 99
85839
WITTE-TLESCOPE UNIT XS10
63.000
99.000
M6
8.000
10.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
85839-1 0 99
85839-1
WITTE-TLESCOPE UNIT XS10
63.000
99.000
M6
8.000
10.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
85839 0 48
85839
WITTE-TLESCOPE UNIT XS10
33.000
48.000
M6
8.000
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
85839-1 0 48
85839-1
WITTE-TLESCOPE UNIT XS10
33.000
48.000
M6
8.000
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求