ECO CPL SSIDE AF25-50 - COUPLING SINGLE SIDE
WITTE
ALUFIX ECO
COUPLINGS
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_eco/couplings/coupling_light_eco_single_side.prj},{NB=20792-E},{IDNR=20792-E},{ARTICLE=WITTE-COUPLING SINGLE SIDE},{AF=40.000},{QUADER=80x80},{D1=21.700},{D2=20.100},{WEIGHT=0.015},{BT=32.000},{R1=6.500},{NP=6.000},{H=8.400},{F1=1.000},{INFO=Witte Katalog},{V=20.000},{A=2.000},{CHEMSYMBOLS=AlMg4,5Mn0,7},{MATERIAL=EN AW-5083},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
QUADER
[mm]
WEIGHT
weight
[kg]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
23325-E
23325-E
WITTE-COUPLING SINGLE SID...
25.000
50x50
0.003
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
23325-E1
23325-E1
WITTE-COUPLING SINGLE SID...
25.000
50x50
0.003
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
23325-E2
23325-E2
WITTE-COUPLING SINGLE SID...
25.000
50x50
0.003
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
E-0 eco marineblau
20792-E
20792-E
WITTE-COUPLING SINGLE SID...
40.000
80x80
0.015
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
20792-E1
20792-E1
WITTE-COUPLING SINGLE SID...
40.000
80x80
0.015
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
20792-E2
20792-E2
WITTE-COUPLING SINGLE SID...
40.000
80x80
0.015
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
E-0 eco marineblau
26727-E
26727-E
WITTE-COUPLING SINGLE SID...
50.000
100x100
0.060
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
26727-E1
26727-E1
WITTE-COUPLING SINGLE SID...
50.000
100x100
0.060
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
26727-E2
26727-E2
WITTE-COUPLING SINGLE SID...
50.000
100x100
0.060
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
E-0 eco marineblau
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求