ECO BP AF50 - BASE PLATES
WITTE
ALUFIX ECO
BASE PLATES
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_eco/base_plates/af50_eco_base_plates.prj},{NB=28103-E},{IDNR=28103-E},{ARTICLE=WITTE-BASE PLATES},{AF=50.000},{L=250.000},{B=350.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlMg4,5Mn0,7},{MATERIAL=EN AW-5083},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
28093-E
28093-E
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
100.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
28093-E1
28093-E1
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
100.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
28093-E2
28093-E2
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
100.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
E-0 eco marineblau
27858-E
27858-E
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
150.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
27858-E1
27858-E1
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
150.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
27858-E2
27858-E2
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
150.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
E-0 eco marineblau
28094-E
28094-E
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
200.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
28094-E1
28094-E1
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
200.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
28094-E2
28094-E2
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
200.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
E-0 eco marineblau
28095-E
28095-E
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
250.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
28095-E1
28095-E1
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
250.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
28095-E2
28095-E2
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
250.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
E-0 eco marineblau
28096-E
28096-E
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
300.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
28096-E1
28096-E1
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
300.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
28096-E2
28096-E2
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
300.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
E-0 eco marineblau
27856-E
27856-E
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
350.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
27856-E1
27856-E1
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
350.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
27856-E2
27856-E2
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
350.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
E-0 eco marineblau
28097-E
28097-E
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
400.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
28097-E1
28097-E1
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
400.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
28097-E2
28097-E2
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
400.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
E-0 eco marineblau
28098-E
28098-E
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
500.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
28098-E1
28098-E1
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
500.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
28098-E2
28098-E2
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
500.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
E-0 eco marineblau
56040-E
56040-E
WITTE-BASE PLATES
50.000
100.000
600.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求