ECO 3D CR SLIDE AF50 - CROSS ROLLER SLIDE
WITTE
ALUFIX ECO
ADJUSTING ELEMENTS
CROSS_ROLLER_SLIDE
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_eco/adjustment_elements/cross_roller_slide/82399-e_af50_cross_roller_slide.prj},{NB=82399-E},{IDNR=82399-E},{ARTICLE=WITTE-CROSS ROLLER SLIDE},{AF=50.000},{B=80.000},{C=110.000},{D=103.500},{E=115.000},{F=118.500},{G=M10},{H=21.000},{I=16.200},{CAPACITY=150kg},{HS=12.500},{INFO=Witte Katalog},{NPX=20.500},{CHEMSYMBOLS=AlMg4,5Mn0,7},{MATERIAL=EN AW-5083},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
[mm]
AF
[mm]
CAPACITY
[kg]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
82399-E
82399-E
WITTE-CROSS ROLLER SLIDE
50.000
150kg
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
82399-E1
82399-E1
WITTE-CROSS ROLLER SLIDE
50.000
150kg
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
82399-E2
82399-E2
WITTE-CROSS ROLLER SLIDE
50.000
150kg
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
E-0 eco marineblau
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求