ECO 3D CG SLIDE AF25 - CROSS GUIDING SLIDE
WITTE
ALUFIX ECO
ADJUSTING ELEMENTS
CROSS_GUIDING_SLIDE
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_eco/adjustment_elements/cross_guiding_slide/82437-e_af25_cross_guiding_slide.prj},{NB=82437-E},{IDNR=82437-E},{ARTICLE=WITTE-CROSS GUIDING SLIDE},{AF=25.000},{B=80.000},{C=110.000},{D=103.500},{E=115.000},{F=118.500},{G=M10},{H=21.000},{I=16.200},{CAPACITY=50kg},{HS=12.500},{INFO=Witte Katalog},{PINY=51.600},{PIN2X=6.600},{PIN2Y=3.400},{CHEMSYMBOLS=AlMg4,5Mn0,7},{MATERIAL=EN AW-5083},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CAPACITY
[kg]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
82437-E
82437-E
WITTE-CROSS GUIDING SLIDE
25.000
80.000
110.000
50kg
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
82437-E1
82437-E1
WITTE-CROSS GUIDING SLIDE
25.000
80.000
110.000
50kg
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
82437-E2
82437-E2
WITTE-CROSS GUIDING SLIDE
25.000
80.000
110.000
50kg
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
E-0 eco marineblau
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求