VB - V-BLOCKS AND KNIFES
WITTE
ALUFIX CLASSIC
SCREW JACKS
Top sections
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/screw_jacks_and_top_sections/top_sections/prismen.prj},{NB=22555-1},{IDNR=22555-1},{ARTICLE=WITTE-V-BLOCKS AND KNIFES},{M=24.000},{GT=0.000},{D1=0.000},{H=30.000},{H1=6.500},{H2=23.500},{H3=0.000},{HK=0.000},{DK=0.000},{W=90.000},{TP=14.000},{A=M24x1},{B=32},{C=30},{D=90},{E=max. 36},{KG=0.020},{INFO=Witte Katalog},{INFO2=Infokatalog_WITTE-2014},{WEIGHT=24.000},{FORM=4},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
W
Winkelaufnahme
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
KG
weight
[kg]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
80725
80725
WITTE-V-BLOCKS AND KNIFES
90.000
M24x1
32
64
36
max. 90
0.061
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
80725-1
80725-1
WITTE-V-BLOCKS AND KNIFES
90.000
M24x1
32
64
36
max. 90
0.061
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22285
22285
WITTE-V-BLOCKS AND KNIFES
90.000
M24x1
32
26
120
max. 52
0.037
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22285-1
22285-1
WITTE-V-BLOCKS AND KNIFES
90.000
M24x1
32
26
120
max. 52
0.037
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
80926
80926
WITTE-V-BLOCKS AND KNIFES
90.000
M24x1
32
65
90
max. 36
0.043
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
80926-1
80926-1
WITTE-V-BLOCKS AND KNIFES
90.000
M24x1
32
65
90
max. 36
0.043
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22555
22555
WITTE-V-BLOCKS AND KNIFES
90.000
M24x1
32
30
90
max. 36
0.020
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22555-1
22555-1
WITTE-V-BLOCKS AND KNIFES
90.000
M24x1
32
30
90
max. 36
0.020
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
80733
80733
WITTE-V-BLOCKS AND KNIFES
120.000
M24x1
32
58
90
max. 52
0.058
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
80733-1
80733-1
WITTE-V-BLOCKS AND KNIFES
120.000
M24x1
32
58
90
max. 52
0.058
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22286
22286
WITTE-V-BLOCKS AND KNIFES
120.000
M24x1
32
26
120
max. 52
0.034
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22286-1
22286-1
WITTE-V-BLOCKS AND KNIFES
120.000
M24x1
32
26
120
max. 52
0.034
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
80927
80927
WITTE-V-BLOCKS AND KNIFES
120.000
M24x1
32
58
120
max. 52
0.042
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
80927-1
80927-1
WITTE-V-BLOCKS AND KNIFES
120.000
M24x1
32
58
120
max. 52
0.042
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22631
22631
WITTE-V-BLOCKS AND KNIFES
120.000
M24x1
32
26
120
max. 52
0.019
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22631-1
22631-1
WITTE-V-BLOCKS AND KNIFES
120.000
M24x1
32
26
120
max. 52
0.019
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求