CPNFSC - Crosspiece nut for screw connection
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CONNECTORS
Bolt connections
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/connectors/bolt_connections/crosspiece_nut_connection.prj},{NB=80450-1},{IDNR=80450-1},{ARTICLE=WITTE-CROSSPIECE NUT FOR SCREW CONNECTION},{TYP=5.000},{AF=40.000},{B=M10},{WEIGHT=25.000},{INFO=Witte Katalog},{M=10.000},{M2=14.000},{L=40.000},{DF=18.500},{R=0.600},{R1=10.000},{R1A=0.600},{F=0.600},{L1=39.000},{SA=12.000},{SB=15.000},{M2T=6.000},{RM=0.800},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Identnummer eco
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
TYP
[mm]
AF
System=A
[mm]
B
[mm]
WEIGHT
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
80620
80620
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
1.000
16.000
M3
2.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
80620-1
80620-1
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
1.000
16.000
M3
2.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
80621
80621
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
1.000
16.000
M4
2.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
80621-1
80621-1
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
1.000
16.000
M4
2.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
81277
81277
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
1.000
16.000
M5
2.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
81277-1
81277-1
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
1.000
16.000
M5
2.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
80533
80533
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
2.000
25.000
M4
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
80533-1
80533-1
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
2.000
25.000
M4
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
80532
80532
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
2.000
25.000
M5
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
80532-1
80532-1
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
2.000
25.000
M5
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
80531
80531
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
2.000
25.000
M6
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
80531-1
80531-1
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
2.000
25.000
M6
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
82815
82815
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
2.000
25.000
M8
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
82815-1
82815-1
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
2.000
25.000
M8
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
81602
81602
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
3.000
25.000
M4
10.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
81602-1
81602-1
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
3.000
25.000
M4
10.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
81162
81162
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
3.000
25.000
M5
10.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
81162-1
81162-1
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
3.000
25.000
M5
10.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
81168
81168
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
3.000
25.000
M6
10.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
81168-1
81168-1
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
3.000
25.000
M6
10.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
82010
82010
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
4.000
25.000
M4
15.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
82010-1
82010-1
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
4.000
25.000
M4
15.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
81917
81917
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
4.000
25.000
M6
15.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
81917-1
81917-1
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
4.000
25.000
M6
15.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
80448
80448
WITTE-CROSSPIECE NUT FOR ...
5.000
40.000
M6
25.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求