CL BP AF25 - BASE PLATES AF25
WITTE
ALUFIX CLASSIC
BASIC CONSTRUCTION
Base plates
Base plates
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/basic_construction/base_plates/base_plates/af25_base_plates.prj},{NB=21357},{IDNR=21357},{ARTICLE=WITTE-BASE PLATES},{AF=25.000},{B=200.000},{L=225.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
designation
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
21703
21703
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
50.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21703-1
21703-1
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
50.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21704
21704
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
75.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21704-1
21704-1
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
75.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21705
21705
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
100.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21705-1
21705-1
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
100.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21706
21706
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
125.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21706-1
21706-1
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
125.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22957
22957
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
150.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22957-1
22957-1
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
150.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22959
22959
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
200.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22959-1
22959-1
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
200.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22885
22885
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
250.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22885-1
22885-1
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
250.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
27836
27836
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
300.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
27836-1
27836-1
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
300.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
54448
54448
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
350.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
54448-1
54448-1
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
350.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
53399
53399
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
400.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
53399-1
53399-1
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
400.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
33870
33870
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
425.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
33870-1
33870-1
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
425.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
52980
52980
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
450.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
52980-1
52980-1
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
450.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
53400
53400
WITTE-BASE PLATES
25.000
50.000
475.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求