CR RSL AF - CROSS ROLLER SLIDE ALUFIX
WITTE
ALUFIX CLASSIC
ADJUSTING ELEMENTS
Slides
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/adjusting_elements/slides/cross_roller_slide_adj_srew_sp.prj},{NB=82463},{IDNR=82463},{ARTICLE=WITTE-CROSS ROLLER SLIDE ALUFIX},{AF=40.000},{H=40.000},{B=80.000},{L=120.000},{H1=-22.000},{H2=22.000},{T=150},{WEIGHT=2000.000},{TK=7.000},{KB=8.500},{INFO=Witte Katalog},{M=10.000},{ZS=8.000},{DBS=16.000},{BOT=10.000},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
H
height
[mm]
B
width
[mm]
L
length
[mm]
WEIGHT
weight
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
82462
82462
WITTE-CROSS ROLLER SLIDE ...
25.000
25.000
50.000
75.000
560.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
82462-1
82462-1
WITTE-CROSS ROLLER SLIDE ...
25.000
25.000
50.000
75.000
560.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-35 schwarz eloxiert
82463
82463
WITTE-CROSS ROLLER SLIDE ...
40.000
40.000
80.000
120.000
2000.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
82463-1
82463-1
WITTE-CROSS ROLLER SLIDE ...
40.000
40.000
80.000
120.000
2000.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-35 schwarz eloxiert
82399
82399
WITTE-CROSS ROLLER SLIDE ...
50.000
50.000
100.000
150.000
4000.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
82399-1
82399-1
WITTE-CROSS ROLLER SLIDE ...
50.000
50.000
100.000
150.000
4000.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-35 schwarz eloxiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求