目錄: WISKA
Created: 25.06.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMCGV LT - ShotGLAND Compression gland, LowTemp
WISKA
Compression glands
Powered by
CAD模型選擇
{wiska/shotgland/emcgv_lt.prj},{NB=EMCGV 25-170 LT10106515},{CNSORDERNO=10106515},{L=7.0},{SW=30},{E1=33.0},{CNSQUANTITY=50},{WEIGHT=0.065},{MP=4.40},{NDM=17.000},{VERS=5},{TYP=EMCGV 25-170 LT},{D=M25x1.5},{TL=23.0 - 28.0},{D1=15.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: Brass nickel-plated / sealing gasket: silicone},{SGE=IP68 (5 bar/30 min)},{ETEMP=-60°C bis 180°C},{CERTIFICATION=RoHS},{INFO=HTML},{BAA997=7},{AAS481=metrisch},{BAB664=Messing vernickelt},{BAD656=Ja},{BAA351=Messing},{AAS484=Nein},{AAS487=1},{AAC108=IP68},{W=0.065},{TC=EMCGV 25-170 LT},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10106515/emcgv-25-170-lt.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10106515/emcgv-25-170-lt.html},{AAJ095=15},{AAJ094=17}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
braid. This is a Class 200 electrical insulating sleeving.
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
EMCGV 8-030 LT10106492
10106492
EMCGV 8-030 LT
M8x1.25
15.0 - 18.5
2.0 - 3.3
5.0
11
12.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.007
EMCGV 8-040 LT10106493
10106493
EMCGV 8-040 LT
M8x1.25
15.0 - 18.5
3.0 - 4.3
5.0
11
12.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.007
EMCGV 8-050 LT10106494
10106494
EMCGV 8-050 LT
M8x1.25
15.0 - 18.5
4.0 - 5.3
5.0
11
12.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.007
EMCGV 12-030 LT10106495
10106495
EMCGV 12-030 LT
M12x1.5
20.5 - 24.5
2.0 - 3.0
6.0
18
20.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.022
EMCGV 12-050 LT10106496
10106496
EMCGV 12-050 LT
M12x1.5
20.5 - 24.5
3.0 - 5.0
6.0
18
20.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.021
EMCGV 12-070 LT10106497
10106497
EMCGV 12-070 LT
M12x1.5
20.5 - 24.5
5.0 - 7.0
6.0
18
20.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.021
EMCGV 12-090 LT10106498
10106498
EMCGV 12-090 LT
M12x1.5
20.5 - 24.5
7.0 - 9.0
6.0
18
20.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.021
EMCGV 16-040 LT10106499
10106499
EMCGV 16-040 LT
M16x1.5
22.0 - 26.5
2.0 - 4.0
6.0
22
24.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.033
EMCGV 16-060 LT10106500
10106500
EMCGV 16-060 LT
M16x1.5
22.0 - 26.5
4.0 - 6.0
6.0
22
24.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.033
EMCGV 16-080 LT10106501
10106501
EMCGV 16-080 LT
M16x1.5
22.0 - 26.5
6.0 - 8.0
6.0
22
24.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.032
EMCGV 16-100 LT10106502
10106502
EMCGV 16-100 LT
M16x1.5
22.0 - 26.5
8.0 - 10.0
6.0
22
24.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.032
EMCGV 16-120 LT10106503
10106503
EMCGV 16-120 LT
M16x1.5
22.0 - 26.5
10.0 - 12.0
6.0
22
24.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.032
EMCGV 20-060 LT10106504
10106504
EMCGV 20-060 LT
M20x1.5
22.0 - 26.5
4.0 - 6.0
6.0
27
30.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.047
EMCGV 20-080 LT10106505
10106505
EMCGV 20-080 LT
M20x1.5
22.0 - 26.5
6.0 - 8.0
6.0
27
30.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.046
EMCGV 20-100 LT10106506
10106506
EMCGV 20-100 LT
M20x1.5
22.0 - 26.5
8.0 - 10.0
6.0
27
30.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.046
EMCGV 20-120 LT10106507
10106507
EMCGV 20-120 LT
M20x1.5
22.0 - 26.5
10.0 - 12.0
6.0
27
30.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.046
EMCGV 20-140 LT10106508
10106508
EMCGV 20-140 LT
M20x1.5
22.0 - 26.5
12.0 - 14.0
6.0
27
30.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.045
EMCGV 20-160 LT10106509
10106509
EMCGV 20-160 LT
M20x1.5
22.0 - 26.5
14.0 - 16.0
6.0
27
30.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.045
EMCGV 25-080 LT10106510
10106510
EMCGV 25-080 LT
M25x1.5
23.0 - 28.0
6.0 - 8.0
7.0
30
33.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.064
EMCGV 25-100 LT10106511
10106511
EMCGV 25-100 LT
M25x1.5
23.0 - 28.0
8.0 - 10.0
7.0
30
33.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.064
EMCGV 25-120 LT10106512
10106512
EMCGV 25-120 LT
M25x1.5
23.0 - 28.0
10.0 - 12.0
7.0
30
33.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.065
EMCGV 25-140 LT10106513
10106513
EMCGV 25-140 LT
M25x1.5
23.0 - 28.0
12.0 - 14.0
7.0
30
33.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.065
EMCGV 25-160 LT10106514
10106514
EMCGV 25-160 LT
M25x1.5
23.0 - 28.0
14.0 - 16.0
7.0
30
33.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.065
EMCGV 25-170 LT10106515
10106515
EMCGV 25-170 LT
M25x1.5
23.0 - 28.0
15.0 - 17.0
7.0
30
33.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.065
EMCGV 32-110 LT10106516
10106516
EMCGV 32-110 LT
M32x1.5
24.0 - 28.5
9.0 - 11.0
8.0
36
39.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
25
0.091
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求