您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 万鑫精工
Created: 30.05.2024
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
万鑫精工
GH 卧式高速比缩框型齿轮减速机 - 中型减速机系列
万鑫精工
中型减速机
高速比组合机
GH高速比组合机
Powered by
CAD模型選擇
{wanshsin/medium_gear_motor/high_speed/gh_high_speed/gh-hs-stf_asmtab.prj},{NB=GH28-200W-(250-1800)S-G1-LD-H0},{MC=GH},{OM=200W},{RC=250-1800},{MODEL=28},{MT=S},{BU=},{TB=G1},{WI=LD},{BP=H0},{WEIGHT=29.5},{PPATH=../../gh/assemblies/gh-hs-stf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOTOR
电机
ⁿ/ₐ
OM
电机功率
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[Kg]
GH22-100W-(250-1800)S-G1-...
100W 1/8HP
100W
22
13.2
GH28-200W-(250-1800)S-G1-...
200W 1/4HP
200W
28
29.5
GH32-400W-(250-1800)S-G1-...
400W 1/2HP
400W
32
42.6
GH40-750W-(250-1800)S-G1-...
750W 1HP
750W
40
59.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求