目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带O型环的低压套环ZAKO - 60 bar,备件
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
ZAKO LP型翻边法兰
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/3_zako_lp/kragenring_oring_zako_lp.prj},{NB=0517022067},{BZ=0517022067},{VK=Z-RGO-LP60,3x4,5},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=60,3 x 4,5},{NW=2 1/2\"},{D2=85},{D3=47.5},{ORING=69,44 x 3,53},{SORING=3.530},{PAGE=264},{BKD=61.000},{DA=51.300},{KRH1=61.000},{L31=15.000},{FD=62.000},{ORNDI=67.600},{ORNDA=76.000},{ORNT=2.800},{ZH=6.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
RHR
d1 x s
[mm]
NW
法兰大小
[英寸]
ORING
d x s
[mm]
0517102067
0517102067
Z-RGO-LP48,3x3,2
48,3 x 3,2
1 1/2"
47,22 x 3,53
0517002067
0517002067
Z-RGO-LP48,3x4
48,3 x 4
1 1/2"
47,22 x 3,53
0517202067
0517202067
Z-RGO-LP60,3x3,6
60,3 x 3,6
2"
56,74 x 3,53
0517122067
0517122067
Z-RGO-LP60,3x3,6-HD85
60,3 x 3,6
2 1/2"
69,44 x 3,53
0517022067
0517022067
Z-RGO-LP60,3x4,5
60,3 x 4,5
2 1/2"
69,44 x 3,53
0517142067
0517142067
Z-RGO-LP76,1x3,6
76,1 x 3,6
3"
85,32 x 3,53
0517042067
0517042067
Z-RGO-LP76,1x4,5
76,1 x 4,5
3"
85,32 x 3,53
0517162067
0517162067
Z-RGO-LP88,9x3,6
88,9 x 3,6
3 1/2"
98,02 x 3,53
0517062067
0517062067
Z-RGO-LP88,9x5
88,9 x 5
3 1/2"
98,02 x 3,53
0517182067
0517182067
Z-RGO-LP114,3x3,6-HD150
114,3 x 3,6
5"
136,12 x 3,53
0517082067
0517082067
Z-RGO-LP114,3x6,3-HD150
114,3 x 6,3
5"
136,12 x 3,53
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求