目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
变径型连接法兰式连接6000 psi ZAKO - 标准系列400 bar,孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
ZAKO型翻边法兰
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/anschlussfl_reduzier_zako6000psi.prj},{NB=0513431900},{BZ=0513431900},{VK=Z-TPO-50x8-6S2-M20-C19},{BZ1=0510321900},{BZ2=0036349900},{BZ3=0906549990},{INFO=Katalog},{INFO2=Info},{ROHR=50 x 8},{D1=50.000},{S=8.000},{FG=2\"},{D2=63},{D3=31},{L2=61},{L3=10},{I=34},{ZS=M 20 x 90},{A=133},{B=114},{NM=580},{S1=44.5},{S2=96.8},{FLH=45.000},{FLIH1=23.000},{FLIH2=14.500},{ID=52.000},{BKD=45.600},{RFL1=57.000},{RFL2=18.000},{FLW=22.000},{KRH=56.000},{SNDM=20.000},{SKDM=16.933},{SL=90.000},{STL=52.000},{K=20.000},{DK=30.000},{V=2.000},{SW=17.000},{T=10.000},{CTRL=1.000},{SENKD=32.000},{SENKH=5.000},{BOHRD=22.000},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.300},{ORNDA=53.700},{ORING=47,2x3,5},{SORING=3.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ1
订货号第1部分
ⁿ/ₐ
BZ2
订货号第2部分
ⁿ/ₐ
BZ3
订货号第3部分
ⁿ/ₐ
ROHR
管道 d1 x s
[mm]
FG
法兰大小
[英寸]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
I
长度
[mm]
ZS
圆柱头螺栓
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽
[mm]
NM
扭矩 -10%
[Nm]
S1
间距
[mm]
S2
间距
[mm]
0513541900
0513541900
Z-TPO-38x5-6S1-M12-C19
0510241900
0036209900
0906729990
38 x 5
1"
46
26
43
9
11
M 12 x 40
81
70
120
27.8
57.2
0513571900
0513571900
Z-TPO-50x5-6S2-M20-C19
0510321900
0036309900
0906549990
50 x 5
2"
63
37
58
10
37
M 20 x 90
133
114
580
44.5
96.8
0513581900
0513581900
Z-TPO-50x6-6S2-M20-C19
0510321900
0036329900
0906549990
50 x 6
2"
63
35
60
10
35
M 20 x 90
133
114
580
44.5
96.8
0513431900
0513431900
Z-TPO-50x8-6S2-M20-C19
0510321900
0036349900
0906549990
50 x 8
2"
63
31
61
10
34
M 20 x 90
133
114
580
44.5
96.8
0513541986
0513541986
Z-TPO-38x5-6S1-C19
0510241900
0036209900
0906729990
38 x 5
1"
46
26
43
9
11
M 12 x 40
81
70
120
27.8
57.2
0513571986
0513571986
Z-TPO-50x5-6S2-C19
0510321900
0036309900
0906549990
50 x 5
2"
63
37
58
10
37
M 20 x 90
133
114
580
44.5
96.8
0513581986
0513581986
Z-TPO-50x6-6S2-C19
0510321900
0036329900
0906549990
50 x 6
2"
63
35
60
10
35
M 20 x 90
133
114
580
44.5
96.8
0513431986
0513431986
Z-TPO-50x8-6S2-C19
0510321900
0036349900
0906549990
50 x 8
2"
63
31
61
10
34
M 20 x 90
133
114
580
44.5
96.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求