目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带O型环密封圈的焊接式内接头,ISO 8434-1-WDNP标准A型 - 未经管道定中心处理进行的焊接
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
焊接式管接件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/9_schweissverschr/schweissnippel.prj},{NB=0070739967},{BZ=0070739967},{VK=24-WDNPSO-14x2,5-C10},{INFO2=INFO},{REIHE1=S 14},{ROHR=14 x 2,5},{PN=PN 400},{D7=9.0},{D1=14.000},{L1=38.5},{L2=39.5},{ORING=10x2},{DORING=0.000},{INFO=Katalog},{S=2.000},{PAGE=195},{ANS=10.500},{DKOFD=13.600},{DKOAD=18.000},{L3=13.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
ROHR
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
D7
钻孔
[mm]
L1
长度 l1
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
ORING
d x s
[mm]
0070519967
0070519967
24-WDNPSO-6x1,5-C10
S 6
6 x 1,5
PN 500
3.0
31.0
31.5
4x1,5
0070569967
0070569967
24-WDNPSO-8x1,5-C10
S 8
8 x 1,5
PN 400
4.5
31.0
31.5
6x1,5
0070579967
0070579967
24-WDNPSO-8x2-C10
S 8
8 x 2
PN 500
4.0
31.0
31.5
6x1,5
0070609967
0070609967
24-WDNPSO-10x1-C10
S 10
10 x 1
PN 250
6.5
32.5
33.5
7,5x1,5
0070619967
0070619967
24-WDNPSO-10x1,5-C10
S 10
10 x 1,5
PN 315
6.5
32.5
33.5
7,5x1,5
0070629967
0070629967
24-WDNPSO-10x2-C10
S 10
10 x 2
PN 400
6.0
32.5
33.5
7,5x1,5
0070639967
0070639967
24-WDNPSO-10x2,5-C10
S 10
10 x 2,5
PN 500
5.0
32.5
33.5
7,5x1,5
0070669967
0070669967
24-WDNPSO-12x1,5-C10
S 12
12 x 1,5
PN 315
8.0
32.5
33.5
9x1,5
0070679967
0070679967
24-WDNPSO-12x2-C10
S 12
12 x 2
PN 400
8.0
32.5
33.5
9x1,5
0070689967
0070689967
24-WDNPSO-12x2,5-C10
S 12
12 x 2,5
PN 400
7.0
32.5
33.5
9x1,5
0069009967
0069009967
24-WDNPSO-15x2-C10
L 15
15 x 2
PN 315
10.0
34.5
34.5
12x2
0069019967
0069019967
24-WDNPSO-15x2,5-C10
L 15
15 x 2,5
PN 315
10.0
34.5
34.5
12x2
0069029967
0069029967
24-WDNPSO-18x2,5-C10
L 18
18 x 2,5
PN 315
13.0
36.0
37.0
15x2
0069079967
0069079967
24-WDNPSO-22x2,5-C10
L 22
22 x 2,5
PN 160
17.0
38.5
39.5
20x2
0069039967
0069039967
24-WDNPSO-28x2,5-C10
L 28
28 x 2,5
PN 160
23.0
41.5
42.5
26x2
0070039967
0070039967
24-WDNPSO-28x3-C10
L 28
28 x 3
PN 160
22.0
41.5
42.5
26x2
0069049967
0069049967
24-WDNPSO-35x3,5-C10
L 35
35 x 3,5
PN 160
28.0
47.5
49.5
32x2,5
0069059967
0069059967
24-WDNPSO-35x4-C10
L 35
35 x 3
PN 160
28.0
47.5
49.5
32x2,5
0070009967
0070009967
24-WDNPSO-42x3-C10
L 42
42 x 3
PN 160
35.0
47.5
50.0
38x2,5
0070049967
0070049967
24-WDNPSO-42x4-C10
L 42
42 x 3
PN 160
34.0
47.5
50.0
38x2,5
0070729967
0070729967
24-WDNPSO-14x2-C10
S 14
14 x 2
PN 315
9.0
38.5
39.5
10x2
0070739967
0070739967
24-WDNPSO-14x2,5-C10
S 14
14 x 2,5
PN 400
9.0
38.5
39.5
10x2
0070749967
0070749967
24-WDNPSO-14x3-C10
S 14
14 x 3
PN 400
8.0
38.5
39.5
10x2
0070769967
0070769967
24-WDNPSO-16x1,5-C10
S 16
16 x 1,5
PN 250
11.5
39.0
41.0
12x2
0070779967
0070779967
24-WDNPSO-16x2-C10
S 16
16 x 2
PN 315
11.0
39.0
41.0
12x2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求