目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带密封圆锥EL的可调节L型管接头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_l_verschr_dko_03.prj},{NB=1162482058},{DT=1.000},{VK=24-SWOL-L42},{BZ=1162482058},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 42},{D1=42.000},{PN=PN 250},{DY=36},{DY2=34.0},{LG2=51},{L2=40.0},{L5=56.0},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{G=112.4},{FORM=EL},{INFO=Katalog},{PAGE=173},{KONUSD=42.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=45.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=17.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=36.000},{DKOFD=40.400},{DKOAD=47.000},{DBOHRUNG=34.000},{HDKO=27.500},{RAL1=28.500},{ABSTM=27.500},{GEWLM=12.000},{ORING=38x2,5},{S=2.500},{V=2.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
DY
Bohrung
[[mm]]
DY2
Bohrung 2
[[mm]]
LG2
Länge LG
[[mm]]
L2
长度 l2
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
1162032058
24-SWOL-L6-P
1162032058
L 6
PN 500
4
2.5
19
12.0
26.0
12
14
1162082058
24-SWOL-L8-P
1162082058
L 8
PN 500
6
4.0
21
14.0
27.5
14
17
1162132058
24-SWOL-L10
1162132058
L 10
PN 500
8
6.0
22
15.0
29.0
14
19
1162182058
24-SWOL-L12-P
1162182058
L 12
PN 400
10
8.0
24
17.0
29.5
19
22
1162232058
24-SWOL-L15
1162232058
L 15
PN 400
12
10.0
28
21.0
32.5
19
27
1162282058
24-SWOL-L18
1162282058
L 18
PN 400
15
13.0
31
23.5
35.5
24
32
1162332058
24-SWOL-L22
1162332058
L 22
PN 250
19
17.0
35
27.5
38.5
27
36
1162382058
24-SWOL-L28
1162382058
L 28
PN 250
24
22.0
38
30.5
41.5
36
41
1162432058
24-SWOL-L35
1162432058
L 35
PN 250
30
28.0
45
34.5
51.0
41
50
1162482058
24-SWOL-L42
1162482058
L 42
PN 250
36
34.0
51
40.0
56.0
50
60
1162532058
24-SWOL-S6
1162532058
S 6
PN 800
4
2.5
23
16.0
27.0
12
17
1162582058
24-SWOL-S8-P
1162582058
S 8
PN 800
5
4.0
24
17.0
27.5
17
19
1162632058
24-SWOL-S10-P
1162632058
S 10
PN 800
7
6.0
25
17.5
30.0
19
22
1162682058
24-SWOL-S12
1162682058
S 12
PN 630
8
8.0
29
21.5
31.0
17
24
1162732058
24-SWOL-S14
1162732058
S 14
PN 630
10
9.0
30
22.0
35.0
19
27
1162782058
24-SWOL-S16
1162782058
S 16
PN 630
12
11.0
33
24.5
36.5
24
30
1162832058
24-SWOL-S20
1162832058
S 20
PN 420
16
14.0
37
26.5
44.5
27
36
1162882058
24-SWOL-S25
1162882058
S 25
PN 420
20
18.0
42
30.0
50.0
36
46
1162932058
24-SWOL-S30
1162932058
S 30
PN 420
25
23.0
49
35.5
55.0
41
50
1162982058
24-SWOL-S38
1162982058
S 38
PN 420
32
30.0
57
41.0
63.0
50
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求