目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Dichtungen Peflex - GP Dichtungen Peflex
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/dichtungen_peflex.prj},{NB=0905089700},{BZ=0905089700},{VK=GP-PEFLEX-M22-FKM80},{GEWD2M=M 22 x 1,5},{GEWD2R=},{D5=19.60},{DA=24.3},{DH=1.5},{DH1=0.8},{INFO=Katalog},{PPAGE=221}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
D5
Durchmesser d5
ⁿ/ₐ
0905229900
0905229900
GP-PEFLEX-M10-G1/8-NBR85
8.40
0905019900
0905019900
GP-PEFLEX-M12-NBR85
9.80
0905029900
0905029900
GP-PEFLEX-M14-G1/4-NBR85
11.60
0905039900
0905039900
GP-PEFLEX-M16-NBR85
13.80
0905059900
0905059900
GP-PEFLEX-M18-NBR85
15.70
0905069900
0905069900
GP-PEFLEX-M20-NBR85
17.80
0905089900
0905089900
GP-PEFLEX-M22-NBR85
19.60
0905109900
0905109900
GP-PEFLEX-M26-M27-G3/4-NB...
23.90
0905119900
0905119900
GP-PEFLEX-M33-G1-NBR85
29.70
0905129900
0905129900
GP-PEFLEX-M42-G11/4-NBR85
38.80
0905139900
0905139900
GP-PEFLEX-M48-G11/2-NBR85
44.70
0905049900
0905049900
GP-PEFLEX-G3/8-NBR85
14.70
0905079900
0905079900
GP-PEFLEX-G1/2-NBR85
18.50
0905149900
0905149900
GP-PEFLEX-M60-G2-NBR85
56.70
0905229700
0905229700
GP-PEFLEX-M10-G1/8-FKM80
8.40
0905019700
0905019700
GP-PEFLEX-M12-FKM80
9.80
0905029700
0905029700
GP-PEFLEX-M14-G1/4-FKM80
11.60
0905039700
0905039700
GP-PEFLEX-M16-FKM80
13.80
0905059700
0905059700
GP-PEFLEX-M18-FKM80
15.70
0905069700
0905069700
GP-PEFLEX-M20-FKM80
17.80
0905089700
0905089700
GP-PEFLEX-M22-FKM80
19.60
0905109700
0905109700
GP-PEFLEX-M26-M27-G3/4-FK...
23.90
0905119700
0905119700
GP-PEFLEX-M33-G1-FKM80
29.70
0905129700
0905129700
GP-PEFLEX-M42-G11/4-FKM80
38.80
0905139700
0905139700
GP-PEFLEX-M48-G11/2-FKM80
44.70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求