1251.3-ISO - Kugelführungsbuchse mit Bund ISO 9448-7 bzw. DIN 9831
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD模型選擇
{veith/fuehrungselemente/1251_3_iso.prj},{NB=Kugelfuehrungsbuchse 1251.3-ISO-32},{VB=Kugelführungsbuchse},{KB=1251.3-ISO},{D1=32},{L=95},{D2=40},{D3=48},{D4=56},{D5=53},{D6=67},{D7=79.7},{L3=45},{L2=30},{L1=75}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Säulen-Ø
[mm]
L
Länge - Kugelkäfig
[mm]
D2
Innen-Ø
[mm]
D3
Schaft-Ø js4
[mm]
D4
Bund-Ø
[mm]
D5
Außen-Ø
[mm]
D6
Teilkreis-Ø
[mm]
D7
Maximal-Ø
[mm]
L3
[mm]
L2
Schaftlänge
[mm]
L1
Länge - Buchse
[mm]
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.3-ISO
19
56
25
32
40
39
52
64.7
20
23
43
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.3-ISO
20
56
26
32
40
39
52
64.7
20
23
43
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.3-ISO
24
71
30
40
48
46
60
72.7
36
23
59
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.3-ISO
25
71
31
40
48
46
60
72.7
36
23
59
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.3-ISO
30
95
38
48
56
53
67
79.7
45
30
75
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.3-ISO
32
95
40
48
56
53
67
79.7
45
30
75
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.3-ISO
38
105
46
58
66
63
77
89.7
45
37
82
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.3-ISO
40
105
48
58
66
63
77
89.7
45
37
82
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.3-ISO
48
120
56
70
80
77
91
103.7
50
47
97
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.3-ISO
50
120
58
70
80
77
91
103.7
50
47
97
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.3-ISO
60
140
68
85
95
92
106
118.7
56
60
116
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.3-ISO
63
140
71
85
95
92
106
118.7
56
60
116
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.3-ISO
80
140
92
105
118
115
129
141.7
60
60
120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求