1251.2-ISO - Kugelführungsbuchse mit Bund ISO 9448-7 bzw. DIN 9831
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD模型選擇
{veith/fuehrungselemente/1251_2_iso.prj},{NB=Kugelfuehrungsbuchse 1251.2-ISO-32},{VB=Kugelführungsbuchse},{KB=1251.2-ISO},{D1=32},{L=120},{D2=40},{D3=48},{D4=56},{D5=53},{D6=67},{D7=79.7},{L3=56},{L2=37},{L1=93}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Säulen-Ø
[mm]
L
Länge - Kugelkäfig
[mm]
D2
Innen-Ø
[mm]
D3
Schaft-Ø js4
[mm]
D4
Bund-Ø
[mm]
D5
Außen-Ø
[mm]
D6
Teilkreis-Ø
[mm]
D7
Maximal-Ø
[mm]
L3
[mm]
L2
Schaftlänge
[mm]
L1
Länge - Buchse
[mm]
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.2-ISO
24
95
30
40
48
46
60
72.7
50
30
80
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.2-ISO
25
95
31
40
48
46
60
72.7
50
30
80
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.2-ISO
30
120
38
48
56
53
67
79.7
56
37
93
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.2-ISO
32
120
40
48
56
53
67
79.7
56
37
93
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.2-ISO
38
140
46
58
66
63
77
89.7
63
47
110
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.2-ISO
40
140
48
58
66
63
77
89.7
63
47
110
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.2-ISO
48
160
56
70
80
77
91
103.7
71
60
131
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.2-ISO
50
160
58
70
80
77
91
103.7
71
60
131
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1241.1-ISO - Guide bush with shoulder, steel - bronze with solid lubricant ...
Veith
13.03.2012
1231.3-ISO - Guide bush with shoulder ISO 9448-6 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
1242.3-ISO - Flanged guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9...
Veith
13.03.2012
1200.2-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
13.03.2012
100M-101M-213M-223M-255M - Steel or Aluminum Hinge Drop Assembly
Wolverine
22.02.2019
310M-319M - Template Drop Assembly
Wolverine
22.02.2019
1200.3-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
13.03.2012
1242.2-ISO - Flanged guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9...
Veith
13.03.2012
1240-ISO - Guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9448-2 or D...
Veith
13.03.2012
SIBB-1024M-1028M - Special In-Body Bracket 400MM-1200MM High
Wolverine
22.02.2019
PPA-32016 - Precision Pivot Arm
Wolverine
22.02.2019
SAB A -10M-70M - Special Application Brackets
Wolverine
22.02.2019
SR 1008M-1020M - Stack Risers 300MM-700MM High
Wolverine
22.02.2019
1267-ISO - Clamps with screw
Veith
10.11.2011
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求