1242.1-ISO - Führungsbuchse mit Flansch, Stahl - Bronze mit Festschmierstoff ISO 9448-4 bzw. DIN 9831
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD模型選擇
{veith/fuehrungselemente/1242_1_iso.prj},{NB=Fuehrungsbuchse 1242.1-ISO-32},{VB=Führungsbuchse},{KB=1242.1-ISO},{D1=32},{D2=48},{D3=72},{D4=58},{D6=5.5},{DS=9.0},{T=5.7},{K=28},{L3=25},{L2=47},{L1=72}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Innen-Ø
[mm]
D2
Schaft-Ø js4
[mm]
D3
Flansch-Ø
[mm]
D4
Teilkreis-Ø
[mm]
D6
Bohrungs-Ø
[mm]
T
Senkungstiefe
[mm]
K
Fläche
[mm]
L3
Flanschlänge
[mm]
L2
Schaftlänge
[mm]
L1
Gesamtlänge
[mm]
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.1-ISO
19
32
50
40
4.5
4.6
18
15
37
52
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.1-ISO
20
32
50
40
4.5
4.6
18
15
37
52
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.1-ISO
24
40
63
50
5.5
5.7
23
25
37
62
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.1-ISO
25
40
63
50
5.5
5.7
23
25
37
62
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.1-ISO
30
48
72
58
5.5
5.7
28
25
47
72
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.1-ISO
32
48
72
58
5.5
5.7
28
25
47
72
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.1-ISO
38
58
85
70
6.6
6.8
33
30
47
77
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.1-ISO
40
58
85
70
6.6
6.8
33
30
47
77
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.1-ISO
48
70
104
86
9.0
9.0
38
42
60
102
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.1-ISO
50
70
104
86
9.0
9.0
38
42
60
102
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.1-ISO
60
85
120
100
9.0
9.0
46
42
60
102
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.1-ISO
63
85
120
100
9.0
9.0
46
42
60
102
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.1-ISO
80
105
148
125
11.0
11.0
56
50
75
125
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求