FSA - FCA-fixings
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV
RV350
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv_350/fsa.prj},{NB=FSA 32},{CODICE=FSA 32},{A=90},{B=54},{C=72},{D=31},{D1=32},{D2=9},{D3=M8},{E=22},{F=45},{G=15},{H=20},{COD=FSA32},{D3K=6.647},{D3N=8.000},{DX=31.000},{D2X=9.000},{EX=22.000},{X=30.000},{Y=10.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
FSA 32
FSA 32
90
54
72
31
32
9
M8
22
45
15
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求