AD - ELADUR - Abdrücker
Veith
ELADUR (Polyurethan-Elastomer)
Powered by
CAD模型選擇
{veith/eladur/el_abdrck.prj},{NB=VEITH - Abdruecker AD100 - 16x25},{ELADUR=100.000},{D1=16},{D2=8},{H2=13},{H1=25},{A=14.5},{R=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
KB
Kurzbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHORE
Shore - Härte
[Shore]
E
Elastizität
[%]
D1
Aussendurchmesser js15
[mm]
D2
Durchmesser js15
[mm]
H2
Höhe js15
[mm]
H1
Gesamthöhe js15
[mm]
VEITH - Abdrücker AD100 -...
AD100
90 ±2 Shore A / 40 ±3 Sh...
30
6
3
5
10
VEITH - Abdrücker AD100 -...
AD100
90 ±2 Shore A / 40 ±3 Sh...
30
10
5
8
16
VEITH - Abdrücker AD100 -...
AD100
90 ±2 Shore A / 40 ±3 Sh...
30
16
8
13
25
VEITH - Abdrücker AD100 -...
AD100
90 ±2 Shore A / 40 ±3 Sh...
30
24
18
10
25
VEITH - Abdrücker AD100 -...
AD100
90 ±2 Shore A / 40 ±3 Sh...
30
32
24
14
32
VEITH - Abdrücker AD100 -...
AD100
90 ±2 Shore A / 40 ±3 Sh...
30
40
30
16
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求