EKOplus 污水 PN16
VAG阀安格
弹性阀座闸阀
EKOplus 闸阀
法兰面间距符合系列14
手轮
EKOplus 污水
Powered by
CAD模型選擇
{vag/weichdichtende_schieber/beta300_absperrschieber/grundreihe14/handrad/beta300_abwasser/beta300_aw_pn16_asmtab.prj},{NB=VAG-BETA300-AW_R14_DN125-PN16_H(400)},{PN=16},{DN=125},{L14=200},{L15=325},{D=250},{DK=210},{B=19},{N=8},{D2=19},{D1=300},{H1=375},{H2=60},{DGRO=163.000},{BSF=100.000},{DDL=184.000},{VD=3.000},{A1=187.000},{B1BS=228},{HA12=160.000},{A2=96.000},{B2=170.000},{HB12=55.000},{R2=40.000},{B3=96.000},{HR1=7.000},{R1=628.000},{D3=82.000},{D4=76.000},{H34=76.000},{DSP=24.000},{DHA1=24.000},{DHA2=16.000},{WS=15.000},{HVK=45.000},{AS=4.000},{DVK=35.000},{NAS=4.000},{H1RI=0.000},{H2RI=0.000},{DIRI=0.000},{DPRI=0.000},{B1RI=0.000},{B2RI=0.000},{SL1=0},{SL2=0.000},{F4=0.000},{SL3=0.000},{SL4=0.000},{RBP1=0.000},{SL5=0.000},{DBP1=0.000},{DBS2=0.000},{BBPSF=0.000},{L1S2=0.000},{LODLEVEL=400},{BPS=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
压力等级(PN)
ⁿ/ₐ
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
L14
面对面长度(基本系列14)
[mm]
D
外直径法兰
[mm]
DK
孔的数量
[mm]
B
法兰厚度
[mm]
N
孔
ⁿ/ₐ
D2
孔的直径
[mm]
D1
手轮 Ø
[mm]
H1
从管轴中心到手轮的高度
[mm]
H2
手轮高度
[mm]
B1BS
[mm]
SL1
旁通阀位置
[mm]
BETA300-AW_R14_DN40-PN16_...
16
40
VAG EKOplus闸阀
DN40 PN16
R14 - 手轮(H)
140
150
110
19
4
19
200
247
42
124
0
BETA300-AW_R14_DN50-PN16_...
16
50
VAG EKOplus闸阀
DN50 PN16
R14 - 手轮(H)
150
165
125
19
4
19
200
250
42
121
0
BETA300-AW_R14_DN65-PN16_...
16
65
VAG EKOplus闸阀
DN65 PN16
R14 - 手轮(H)
170
185
145
19
4
19
250
300
59
206
0
BETA300-AW_R14_DN80-PN16_...
16
80
VAG EKOplus闸阀
DN80 PN16
R14 - 手轮(H)
180
200
160
19
8
19
250
301
59
206
0
BETA300-AW_R14_DN100-PN16...
16
100
VAG EKOplus闸阀
DN100 PN16
R14 - 手轮(H)
190
220
180
19
8
19
300
338
60
206
0
BETA300-AW_R14_DN125-PN16...
16
125
VAG EKOplus闸阀
DN125 PN16
R14 - 手轮(H)
200
250
210
19
8
19
300
375
60
228
0
BETA300-AW_R14_DN150-PN16...
16
150
VAG EKOplus闸阀
DN150 PN16
R14 - 手轮(H)
210
285
240
19
8
23
300
414
60
252
0
BETA300-AW_R14_DN200-PN16...
16
200
VAG EKOplus闸阀
DN200 PN16
R14 - 手轮(H)
230
340
295
20
12
23
400
527
67
330
0
BETA300-AW_R14_DN250-PN16...
16
250
VAG EKOplus闸阀
DN250 PN16
R14 - 手轮(H)
250
405
355
22
12
28
500
639
73
413
0
BETA300-AW_R14_DN300-PN16...
16
300
VAG EKOplus闸阀
DN300 PN16
R14 - 手轮(H)
270
460
410
25
12
28
500
703
73
472
0
BETA300-AW_R14_DN350-PN16...
16
350
VAG EKOplus闸阀
DN350 PN16
R14 - 手轮(H)
290
520
470
27
16
28
500
887
65
619
0
BETA300-AW_R14_DN400-PN16...
16
400
VAG EKOplus闸阀
DN400 PN16
R14 - 手轮(H)
310
580
525
29
16
31
630
960
65
619
0
BETA300-AW_R14_Bypass_DN5...
16
500
VAG EKOplus闸阀
DN500 PN16
R14 - 带旁通手轮(H)
350
715
650
32
20
34
630
1120
65
726
505
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求