ETH13-200W - 螺桿驅動
東佑達
一般環境螺桿滑台-ETH系列
ETH13
Powered by
CAD模型選擇
{toyo/standard_ball_screw_actuator/eth13/eth13_200_asmtab.prj},{NB=ETH13-L5-50-M-M20-A1-(0)},{MODEL=ETH13},{BSB=T-Standard MIT},{BSL=5},{S=50},{POS=0},{MP=M},{MB=M20},{BR=},{HS=A},{LS=1},{NP=},{PIN=},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=assemblies/eth13_200_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
本體規格
ⁿ/ₐ
BSB
螺桿廠牌
ⁿ/ₐ
NOTE
馬達尺寸備註
ⁿ/ₐ
L
滑台總長
[mm]
KG
[kg]
ETH13-L5-50-M-M20-A1-
ETH13
標準台標
馬達長度會依各品牌而異,請依型錄尺寸為主
415.0
7.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求