ECB22-750W - 皮帶驅動
東佑達
無塵環境皮带滑台-ECB系列
ECB22
Powered by
CAD模型選擇
{toyo/clean_room_belt_actuator/ecb22/ecb22_750_asmtab.prj},{NB=ECB22-L40-100-L-M75-C3-(0)},{MODEL=ECB22},{BT=Belt},{LEAD=40},{S=100},{POS=0},{MP=L},{MB=M75},{HS=C},{LS=3},{NP=},{PIN=},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=assemblies/ecb22_750_asmtpl.prj},{DIST=11}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
本體規格
ⁿ/ₐ
BT
皮帶型式
ⁿ/ₐ
LEAD
導程
[mm]
NOTE
馬達尺寸備註
ⁿ/ₐ
L
前固定座至端蓋長度 (實際滑台總長,需另加基本長,請參閱尺寸圖
[mm]
KG
[kg]
ECB22-L40-100-L-M75-C3-
ECB22
皮帶
40
馬達長度會依各品牌而異,請依型錄尺寸為主
643
33.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求