OR - 不銹鋼圓線彈簧(最大壓縮量60%)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
彈簧
圓線彈簧
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/round_wire_spring/or_asmtab.prj},{NB=OR06-05},{ROHS=YES},{TYPE=OR},{MA=SUS304},{D1=6},{L=5},{DIML=5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70},{PPATH=or/or_asmtpl.prj},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
D1
外徑
[mm]
OR02-05
OR02-05
YES
OR
SUS304
2
OR03-05
OR03-05
YES
OR
SUS304
3
OR04-05
OR04-05
YES
OR
SUS304
4
OR05-10
OR05-10
YES
OR
SUS304
5
OR06-05
OR06-05
YES
OR
SUS304
6
OR08-10
OR08-10
YES
OR
SUS304
8
OR10-10
OR10-10
YES
OR
SUS304
10
OR12-15
OR12-15
YES
OR
SUS304
12
OR13-15
OR13-15
YES
OR
SUS304
13
OR16-15
OR16-15
YES
OR
SUS304
16
OR20-20
OR20-20
YES
OR
SUS304
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求