TF - JIS規格、最大壓縮量50%
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
彈簧
模具彈簧
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/die_spring/tf_asmtab.prj},{NB=TF22-025},{ROHS=YES},{TYPE=TF},{MA=SWOSC-V},{D1=22.0},{D2=11.0},{D4=1.8},{L=25},{DIML=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125},{DIM1=3.0},{PPATH=tf/tf_asmtpl.prj},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
D1
外徑
[mm]
TF08-010
TF08-010
YES
TF
SWOSC-V
8.0
TF10-020
TF10-020
YES
TF
SWOSC-V
10.0
TF12-020
TF12-020
YES
TF
SWOSC-V
12.0
TF14-025
TF14-025
YES
TF
SWOSC-V
14.0
TF16-025
TF16-025
YES
TF
SWOSC-V
16.0
TF18-025
TF18-025
YES
TF
SWOSC-V
18.0
TF20-025
TF20-025
YES
TF
SWOSC-V
20.0
TF22-025
TF22-025
YES
TF
SWOSC-V
22.0
TF25-025
TF25-025
YES
TF
SWOSC-V
25.0
TF27-025
TF27-025
YES
TF
SWOSC-V
27.0
TF30-025
TF30-025
YES
TF
SWOSC-V
30.0
TF35-040
TF35-040
YES
TF
SWOSC-V
35.0
TF40-040
TF40-040
YES
TF
SWOSC-V
40.0
TF50-050
TF50-050
YES
TF
SWOSC-V
50.0
TF60-060
TF60-060
YES
TF
SWOSC-V
60.0
TF70-070
TF70-070
YES
TF
SWOSC-V
70.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求