6500 6501 6509 - 導柱
TOHATSU伍全企業股份有限公司
沖壓模具標準零件
導柱、導套
模座導柱
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/press-die-components_peripherals/guide-components/guide-posts-for-die-sets/6500_6501_6509.prj},{NB=6501.025.224},{ROHS=YES},{TYPE=6501},{MA=1.3505軸承鋼},{D=25},{L=224},{L1=5.0},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
6500.003.030
6500.003.030
YES
6500
1.3505軸承鋼
3
30
6500.003.040
6500.003.040
YES
6500
1.3505軸承鋼
3
40
6500.003.050
6500.003.050
YES
6500
1.3505軸承鋼
3
50
6500.003.060
6500.003.060
YES
6500
1.3505軸承鋼
3
60
6500.003.080
6500.003.080
YES
6500
1.3505軸承鋼
3
80
6500.003.100
6500.003.100
YES
6500
1.3505軸承鋼
3
100
6500.004.030
6500.004.030
YES
6500
1.3505軸承鋼
4
30
6500.004.040
6500.004.040
YES
6500
1.3505軸承鋼
4
40
6500.004.050
6500.004.050
YES
6500
1.3505軸承鋼
4
50
6500.004.060
6500.004.060
YES
6500
1.3505軸承鋼
4
60
6500.004.080
6500.004.080
YES
6500
1.3505軸承鋼
4
80
6500.004.100
6500.004.100
YES
6500
1.3505軸承鋼
4
100
6500.005.030
6500.005.030
YES
6500
1.3505軸承鋼
5
30
6500.005.040
6500.005.040
YES
6500
1.3505軸承鋼
5
40
6500.005.050
6500.005.050
YES
6500
1.3505軸承鋼
5
50
6500.005.060
6500.005.060
YES
6500
1.3505軸承鋼
5
60
6500.005.080
6500.005.080
YES
6500
1.3505軸承鋼
5
80
6500.005.100
6500.005.100
YES
6500
1.3505軸承鋼
5
100
6500.006.040
6500.006.040
YES
6500
1.3505軸承鋼
6
40
6500.006.050
6500.006.050
YES
6500
1.3505軸承鋼
6
50
6500.006.060
6500.006.060
YES
6500
1.3505軸承鋼
6
60
6500.006.080
6500.006.080
YES
6500
1.3505軸承鋼
6
80
6500.006.100
6500.006.100
YES
6500
1.3505軸承鋼
6
100
6500.006.120
6500.006.120
YES
6500
1.3505軸承鋼
6
120
6500.008.040
6500.008.040
YES
6500
1.3505軸承鋼
8
40
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求