269 (Leveling feet) - 腳座 (PA 萬向調節型 防滑)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
腳座系列、防震產品
水平調整腳座
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/269-625082.prj},{NB=269-625082},{PN=269-625082},{TYPE1=269},{MA=PA},{MA1=鋼},{L1=105},{L=71},{L2=24},{D1=40},{D2=10},{MXP=M10X1.5},{L3=2.8},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
底座材質
ⁿ/ₐ
MA1
螺牙材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
269-625082
269-625082
PA
鋼
NO
105
40
10
269-625112
269-625112
PA
鋼
NO
100
40
12
269-625012
269-625012
PA
不銹鋼
NO
100
40
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求