1088 1089 (Leveling feet) - 腳座 (鋼 固定調節型)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
腳座系列、防震產品
水平調整腳座
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/1088_1089.prj},{NB=1088.012},{PN=1088.012},{TYPE1=1088},{MA=鋼},{MA1=尼龍},{L1=39.5},{L=20},{D1=35},{D2=6},{MXP=M6X1},{AF=10},{L2=4},{L3=4},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE1
ⁿ/ₐ
MA
底座材質
ⁿ/ₐ
MA1
腳墊材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
1088.012
1088.012
1088
鋼
尼龍
NO
39.5
35
6
1088.112
1088.112
1088
鋼
尼龍
NO
49.5
35
6
1088.212
1088.212
1088
鋼
尼龍
NO
39.5
35
8
1088.312
1088.312
1088
鋼
尼龍
NO
49.5
35
8
1088.412
1088.412
1088
鋼
尼龍
NO
39.5
35
10
1088.512
1088.512
1088
鋼
尼龍
NO
34.9
42
8
1088.612
1088.612
1088
鋼
尼龍
NO
59.9
42
8
1088.712
1088.712
1088
鋼
尼龍
NO
46.7
57
8
1089.010
1089.010
1089
鋼
PP
NO
31.8
50
8
1089.110
1089.110
1089
鋼
PP
NO
41.8
50
8
1089.210
1089.210
1089
鋼
PP
NO
56.8
50
8
1089.310
1089.310
1089
鋼
PP
NO
36.8
50
10
1089.410
1089.410
1089
鋼
PP
NO
46.8
50
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求