目錄: Thomson Linear
Created: 11.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Thomson Linear
RPTS-SL - Spindelenden
Thomson Linear
梯形
Trapezgewinde
Endenbearbeitung
Powered by
CAD模型選擇
{thomsonlinear/trapezoidal/2_trapezgewinde/2_endenbearbeitung_tgt/tgt_form_l.prj},{NB=NEFF J-Tr50 FDX 30 L},{FORM=J},{TGT=Tr50},{D1=30},{D2=24.0},{D22=0.000},{L1=136},{L2=50},{L3=72},{L4=7.0},{L5=36},{M1=M 30x1,5},{M1X=30.000},{P=1.500},{B1XT1=8x4},{B1=8.000},{T1=4.000},{DB=},{LAGER=FDX 30},{F1=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
FORM
形式
ⁿ/ₐ
TGT
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L5
Länge
[mm]
M1
Gewinde
ⁿ/ₐ
B1XT1
B1 x T1
ⁿ/ₐ
DB
Distanzbuchse
ⁿ/ₐ
LAGER
Lager
ⁿ/ₐ
NEFF D-Tr18 ZKLF 1255 2RS...
D
Tr18
12
9.0
55
20
32
2.5
16
M 12x1
3x1,8
ZKLF 1255 2RS
NEFF D-Tr20 ZKLF 1255 2RS...
D
Tr20
12
9.0
55
20
32
2.5
16
M 12x1
3x1,8
ZKLF 1255 2RS
NEFF D-Tr22 ZKLF 1255 2RS...
D
Tr22
12
9.0
55
20
32
2.5
16
M 12x1
3x1,8
ZKLF 1255 2RS
NEFF D-Tr24 ZKLF 1560 2RS...
D
Tr24
15
11.0
58
23
35
3.5
16
M 15x1
4x2,5
ZKLF 1560 2RS
NEFF D-Tr26 ZKLF 1560 2RS...
D
Tr26
15
11.0
58
23
35
3.5
16
M 15x1
4x2,5
ZKLF 1560 2RS
NEFF D-Tr28 ZKLF 2068 2RS...
D
Tr28
20
14.0
70
30
44
4.0
22
M 20x1
5x3
ZKLF 2068 2RS
NEFF D-Tr30 ZKLF 2068 2RS...
D
Tr30
20
14.0
70
30
44
4.0
22
M 20x1
5x3
ZKLF 2068 2RS
NEFF D-Tr32 ZKLF 2068 2RS...
D
Tr32
20
14.0
70
30
44
4.0
22
M 20x1
5x3
ZKLF 2068 2RS
NEFF D-Tr36 ZKLF 2575 2RS...
D
Tr36
25
19.0
82
40
57
6.0
28
M 25x1,5
6x3,5
ZKLF 2575 2RS
NEFF D-Tr40 ZKLF 3080 2RS...
D
Tr40
30
24.0
92
50
67
7.0
36
M 30x1,5
8x4
ZKLF 3080 2RS
NEFF D-Tr44 ZKLF 3080 2RS...
D
Tr44
30
24.0
92
50
67
7.0
36
M 30x1,5
8x4
ZKLF 3080 2RS
NEFF D-Tr48 ZKLF 3080 2RS...
D
Tr48
30
24.0
92
50
67
7.0
36
M 30x1,5
8x4
ZKLF 3080 2RS
NEFF D-Tr50 ZKLF 3080 2RS...
D
Tr50
30
24.0
92
50
67
7.0
36
M 30x1,5
8x4
ZKLF 3080 2RS
NEFF F-Tr22 ZARN 1545 LTN...
F
Tr22
15
11.0
73
23
35
3.5
16
M 15x1
4x2,5
ZARN 1545 LTN
NEFF F-Tr24 ZARN 1545 LTN...
F
Tr24
15
11.0
73
23
35
3.5
16
M 15x1
4x2,5
ZARN 1545 LTN
NEFF F-Tr26 ZARN 1545 LTN...
F
Tr26
15
11.0
73
23
35
3.5
16
M 15x1
4x2,5
ZARN 1545 LTN
NEFF F-Tr28 ZARN 2052 LTN...
F
Tr28
20
14.0
88
30
45
4.0
22
M 20x1
5x3
ZARN 2052 LTN
NEFF F-Tr30 ZARN 2052 LTN...
F
Tr30
20
14.0
88
30
45
4.0
22
M 20x1
5x3
ZARN 2052 LTN
NEFF F-Tr32 ZARN 2052 LTN...
F
Tr32
20
14.0
88
30
45
4.0
22
M 20x1
5x3
ZARN 2052 LTN
NEFF F-Tr28 ZARN 2062 LTN...
F
Tr28
20
14.0
107
30
50
4.0
22
M 20x1
5x3
ZARN 2062 LTN
NEFF F-Tr30 ZARN 2062 LTN...
F
Tr30
20
14.0
107
30
50
4.0
22
M 20x1
5x3
ZARN 2062 LTN
NEFF F-Tr32 ZARN 2062 LTN...
F
Tr32
20
14.0
107
30
50
4.0
22
M 20x1
5x3
ZARN 2062 LTN
NEFF F-Tr36 ZARN 2557 LTN...
F
Tr36
25
19.0
105
40
58
6.0
28
M 25x1,5
6x3,5
ZARN 2557 LTN
NEFF F-Tr40 ZARN 2557 LTN...
F
Tr40
25
19.0
105
40
58
6.0
28
M 25x1,5
6x3,5
ZARN 2557 LTN
NEFF F-Tr44 ZARN 2557 LTN...
F
Tr44
25
19.0
105
40
58
6.0
28
M 25x1,5
6x3,5
ZARN 2557 LTN
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求