目錄: Thomson Linear
Created: 11.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Thomson Linear
TGS - Trapezgewindespindel
Thomson Linear
丝杠直线推杆
Thomson Screw Jacks (Metric)
MULI®, JUMBO® N
Powered by
CAD模型選擇
{thomsonlinear/screw_jacks/tsj_metric/muli_n/tgs_n-asmtab.prj},{NB=NEFF TGS MULI 5 N - 0 0 1 1 0 0},{HMIN=0.000},{HMAX=5800.000},{NDM4=55.000},{P4=9.000},{A1=200},{A2=71},{A3=46},{AA1=166},{AA2=17},{B1=67.5},{B2=165},{B3=300},{B4=170},{BB1=131},{BB2=56},{BB3=8},{BB4=30},{B5=2.5},{C1=55},{C2=160},{C33=95},{C333=95.000},{C44=40.000},{C444=40.000},{C5=48},{C6=80.0},{D1=25},{K=65.0},{D2=82},{NDM3=36.000},{P3=4.00},{D5=85.0},{NDM6=20.000},{KDM6=16.928},{D7=52},{D8=28},{NDM9=12.000},{KDM9=10.106},{B6=16},{R=60},{FBP=30.000},{FGK=64.000},{FGA=54.000},{FF=0.000},{F2BP=85.000},{F2GK=85.000},{F2GA=60.000},{F1=20.000},{BG=MULI 5},{USH=9 : 1},{USL=36 : 1},{SPINDEL=Tr 55x9},{INFO=Infotext},{HUB=0},{POS=0},{SPINDELENDE=1},{ZUBEHOER1=1},{ZUBEHOER2=0},{ZUBEHOER3=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
USH
Übersetzung - hohe Verfahrgeschwindigkeit
ⁿ/ₐ
USL
Übersetzung - niedrige Verfahrgeschwindigkeit
ⁿ/ₐ
SPINDEL
Spindel
ⁿ/ₐ
NEFF TGS MULI 1 N - 0
MULI 1
4 : 1
16 : 1
Tr 18x4
NEFF TGS MULI 2 N - 0
MULI 2
4 : 1
16 : 1
Tr 20x4
NEFF TGS MULI 3 N - 0
MULI 3
6 : 1
24 : 1
Tr 30x6
NEFF TGS MULI 4 N - 0
MULI 4
7 : 1
28 : 1
Tr 40x7
NEFF TGS MULI 5 N - 0
MULI 5
9 : 1
36 : 1
Tr 55x9
NEFF TGS JUMBO 1 N - 0
JUMBO 1
9 : 1
36 : 1
Tr 60x9
NEFF TGS JUMBO 2 N - 0
JUMBO 2
10 : 1
40 : 1
Tr 70x10
NEFF TGS JUMBO 3 N - 0
JUMBO 3
10 : 1
40 : 1
Tr 80x10
NEFF TGS JUMBO 4 N - 0
JUMBO 4
10 : 1
40 : 1
Tr 100x10
NEFF TGS JUMBO 5 N - 0
JUMBO 5
14 : 1
56 : 1
Tr 120x14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求