目錄: Thomson Linear
Created: 11.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Thomson Linear
Max Jac - Max Jac 高占空比电动直线执行器
Thomson Linear
直线执行器
Max Jac
Powered by
CAD模型選擇
{thomsonlinear/linear_actuators/max_jac/max_jac_asmtab.prj},{NB=MX12-B8M05P0},{ATSV=MX12- = Max Jac 12 VDC},{ATSVPN=MX12-},{MDL=B8},{S=M05},{PFO=P},{CABLE=0},{SC=Not Available},{FAOPT=C = 10mm Cross Hole},{RAOPT=C = 10mm Cross Hole },{PPATH=parts/max_jac_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
ATSV
产品 和 电压
ⁿ/ₐ
SC
特殊 连接器
ⁿ/ₐ
FAOPT
前适配器 选项
ⁿ/ₐ
RAOPT
后适配器 选项
ⁿ/ₐ
A
缩回长度 (A)
[m]
W
重量
[kg]
MX12-B8M05P0
MX12-B8M05P0
MX12- = Max Jac 12 VDC
Not Available
C = 10mm 十字孔
C = 10mm 十字孔
206.0
1.5
MX24-B8M05P0
MX24-B8M05P0
MX24- = Max Jac 24 VDC
Not Available
C = 10mm 十字孔
C = 10mm 十字孔
206.0
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求