目錄: Thomson Linear
Created: 11.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Thomson Linear
Electrak LA14 - Electrak DC - Electrak LA14 直线执行器
Thomson Linear
直线执行器
Electrak LA14
Powered by
CAD模型選擇
{thomsonlinear/linear_actuators/electrak_la14/electrak_la14_asmtab.prj},{NB=DA12-05A65M05M0N-AMM},{IV=DA12 - = 12 Vdc},{IVPN=DA12-},{DLC=05A65M},{S=05},{RFAHP=M0},{OPT=N},{SC=A = AMP term 42098-2, house 180908-5},{FAOPT=M},{RAOPT=M},{PPATH=parts/electrak_la14_asmtpl.prj},{SCD=A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
IV
产品 和 电压
ⁿ/ₐ
SC
特殊 连接器
ⁿ/ₐ
A
缩回长度 (A)
[mm]
TW
Total 重量
[kg]
PRC
电位计 电阻变化
[ohm/mm]
X
X 手动操作
[mm]
Y
Y 手动操作
[mm]
SCD
特殊 连接器 dummy
ⁿ/ₐ
DA12-05A65M05M0N-AMM
DA12-05A65M05M0N-AMM
DA12 - = 12 Vdc
A = AMP term 42098-2, hou...
216.7
4.5
39
49.6
0.0
A
DA24-05A65M05M0N-AMM
DA24-05A65M05M0N-AMM
DA24 - = 24 Vdc
A = AMP term 42098-2, hou...
216.7
4.5
39
49.6
0.0
A
DA36-05A65M05M0N-AMM
DA36-05A65M05M0N-AMM
DA36 - = 36 Vdc
A = AMP term 42098-2, hou...
216.7
4.5
39
49.6
0.0
A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求