KR65 - Motor wrap
THK
LM滚动导轨引动器
KR型
Powered by
CAD模型選擇
{thk/lm_guide_actuator/type_kr/kr65_without_motor_mot_warp_asmtab.prj},{NB=KR6525A-0790-R1-10WV-14M(0-01)},{ORDER=KR65},{BSL2='01','01 : 1mm','02','02 : 2mm'},{BSL3='06','06 : 6mm','10','10 : 10mm'},{BSL4='10','10 : 10mm','20','20 : 20mm'},{BSL5='01','01 : 1mm','06','06 : 6mm'},{BSL6='02','02 : 2mm','06','06 : 6mm'},{BSL7='20','20 : 20mm'},{BSL8='25','25 : 25mm'},{BSL11='06','06 : 6mm','10','10 : 10mm'},{TYPEA='A','B'},{TYPEB='A','B','C','D'},{AG2='','Normal','H','High','P','Precision'},{AG3='H','High','P','Precision'},{LMA1=75,100,125,150,175,200},{LMB1=125,150,175,200},{LMA2=100,150,200},{LMB2=150,200},{LMA3=150,200,250,300},{LMB3=200,250,300},{BSL=25},{TYPE=A},{ST=790},{AG=},{TM=R1},{PC=1},{STYPE=0},{TOHIF=WV-14M},{DH=1},{PONT=0.000},{PONT2=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ORDER
公称型号
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
KR6525A-0790-R1-10WV-14M
KR65
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求