SRB-26 - Radial Beam Coupling / Set Screw Type
(株)成一机工
小型精密联轴器
SRB
SRB-S
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/srb/srb-s/srb-26.prj},{NB=SRB-26-5x5(00-00)},{PN=SRB-26},{FM=Set Screw type},{D=26.2},{DC=13.20},{L=30.0},{L1=7.7},{F=3.4},{D1=5.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{D2=5.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{L3=8.9},{F1=3.4},{SZ=M4},{SZM=4.0},{C=0.5},{S1=15.0},{S2=1.3},{S1D=50.0},{S1C=52.7},{BL=19.50},{BD=11.00},{BD1=6.40},{BH=6.00},{HB=7.00},{HS=5.00},{DD=14.00},{NT=1.7},{MT=2},{MRPM=4},{MI=18,000},{MASS=3.1×10-6},{TW=340},{DCI=29.2},{EC=2.5},{ENDP=0.2},{CL=7.100},{SL2=0.990},{SL3=1.500},{SL4=1.700},{SL5=3.130},{SL6=1.700},{SL7=1.950},{SL8=1.700},{GAP=0.710},{CLS=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品编号
ⁿ/ₐ
FM
紧固方法
ⁿ/ₐ
D
外径
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
SRB-26-5x5
SRB-26
固定螺钉类型
26.2
30.0
7.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求