SHR-14C/CW - High Performance Rubber Coupling
(株)成一机工
小型精密联轴器
SHR
SHR-C
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/shr/shr-c/shr-14c.prj},{NB=SHR-14C-3x3-(00-00)},{PN=SHR-14C},{D=13.8},{L=22.4},{L1=6.7},{F=2.1},{D1=3.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=3.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L3=4.0},{SZ=M1.6},{SZM=1.6},{C=0.3},{S1=4.0},{S2=0.5},{S1D=25.0},{S1C=25.6},{BL=2.05},{BD=1.65},{BD1=1.00},{BH=1.60},{HB=3.00},{HS=1.80},{DD=4.50},{NT=1},{MT=2},{MRPM=42,000},{MOI=1.6×10^-7},{MASS=6},{TW=41},{DC=1.5},{EC=0.15},{ENDP=±0.2},{CLS=O}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PNO
产品编号
ⁿ/ₐ
FM
紧固方法
ⁿ/ₐ
D
外径
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
SHR-14C 3-3
SHR-14C
通用夹具类型
13.8
22.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求