07000095000 - Aluminum traversing slide for linear units
SToxxparts
07 Drive technology
07000095000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000095000/07000095000.prj},{NB=07000095004},{PREVIEW=07000095000.png},{ARTNR=07000095004},{V=d1 ohne Gleiteinsatz},{D1=60},{D2=60},{D3=M10},{D4=M8},{K=80},{L=169},{M=65},{MAT=Aluminium kunststoffbeschichtet/Edelstahl/Kunststoffgleiteinsatz PA/PTFE},{FAR=schwarz RAL 9005},{GEW=1000},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/16.ed.1c.07000095000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1065752}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
07000095001
07000095001
d1 ohne Gleiteinsatz
30
30
M8
M4
40
97
33
Aluminium kunststoffbesch...
schwarz RAL 9005
155
07000095002
07000095002
d1 ohne Gleiteinsatz
40
40
M10
M5
56
125
45
Aluminium kunststoffbesch...
schwarz RAL 9005
410
07000095003
07000095003
d1 ohne Gleiteinsatz
50
50
M10
M6
65
143
53
Aluminium kunststoffbesch...
schwarz RAL 9005
600
07000095004
07000095004
d1 ohne Gleiteinsatz
60
60
M10
M8
80
169
65
Aluminium kunststoffbesch...
schwarz RAL 9005
1000
07000095005
07000095005
d1 mit Gleiteinsatz
30
30
M8
M4
40
97
33
Aluminium kunststoffbesch...
schwarz RAL 9005
155
07000095006
07000095006
d1 mit Gleiteinsatz
40
40
M10
M5
56
125
45
Aluminium kunststoffbesch...
schwarz RAL 9005
410
07000095007
07000095007
d1 mit Gleiteinsatz
50
50
M10
M6
65
143
53
Aluminium kunststoffbesch...
schwarz RAL 9005
600
07000095008
07000095008
d1 mit Gleiteinsatz
60
60
M10
M8
80
169
65
Aluminium kunststoffbesch...
schwarz RAL 9005
1000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求