05001118000 - Stainless steel adjustable base with external hexagon at the top and wrench flat at the bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001118000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001118000/05001118000.prj},{NB=05001118156},{PREVIEW=05001118000.png},{ARTNR=05001118156},{VAR=ohne Sechskantmutter (V)},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{H1=18},{H2=5},{S=3},{H3=33},{SW1=17},{SW2=20},{GA=NBR eingelegt, schwarz (B1)},{MAT=1.4301/1.4305},{GEW=901},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/5b.9a.70.05001118000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=35754}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S
[mm]
H3
+4
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
GA
Rubber pad 80±5
[Shore A]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001118001
05001118001
ohne Sechskantmutter (V)
100
M16
100
20
6
3
31
10
12
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
269
05001118002
05001118002
ohne Sechskantmutter (V)
100
M16
125
20
6
3
31
10
12
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
301
05001118003
05001118003
ohne Sechskantmutter (V)
100
M16
150
20
6
3
31
10
12
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
334
05001118004
05001118004
ohne Sechskantmutter (V)
100
M16
75
20
6
3
31
10
12
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
1108
05001118005
05001118005
ohne Sechskantmutter (V)
100
M20
100
20
6
3
32
13
16
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
349
05001118006
05001118006
ohne Sechskantmutter (V)
100
M20
125
20
6
3
32
13
16
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
400
05001118007
05001118007
ohne Sechskantmutter (V)
100
M20
150
20
6
3
32
13
16
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
452
05001118008
05001118008
ohne Sechskantmutter (V)
100
M20
200
20
6
3
32
13
16
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
557
05001118009
05001118009
ohne Sechskantmutter (V)
100
M24
100
20
6
3
35
17
20
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
689
05001118010
05001118010
ohne Sechskantmutter (V)
100
M24
150
20
6
3
35
17
20
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
840
05001118011
05001118011
ohne Sechskantmutter (V)
100
M24
200
20
6
3
35
17
20
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
1010
05001118012
05001118012
ohne Sechskantmutter (V)
60
M16
100
16
4
3
27
10
12
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
260
05001118013
05001118013
ohne Sechskantmutter (V)
60
M16
125
16
4
3
27
10
12
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
320
05001118014
05001118014
ohne Sechskantmutter (V)
60
M16
150
16
4
3
27
10
12
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
320
05001118015
05001118015
ohne Sechskantmutter (V)
60
M16
75
16
4
3
27
10
12
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
231
05001118016
05001118016
ohne Sechskantmutter (V)
80
M16
100
18
5
3
29
10
12
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
369
05001118017
05001118017
ohne Sechskantmutter (V)
80
M16
125
18
5
3
29
10
12
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
400
05001118018
05001118018
ohne Sechskantmutter (V)
80
M16
150
18
5
3
29
10
12
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
435
05001118019
05001118019
ohne Sechskantmutter (V)
80
M16
75
18
5
3
29
10
12
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
335
05001118020
05001118020
ohne Sechskantmutter (V)
80
M20
100
18
5
3
30
13
16
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
440
05001118021
05001118021
ohne Sechskantmutter (V)
80
M20
125
18
5
3
30
13
16
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
495
05001118022
05001118022
ohne Sechskantmutter (V)
80
M20
150
18
5
3
30
13
16
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
555
05001118023
05001118023
ohne Sechskantmutter (V)
80
M20
200
18
5
3
30
13
16
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
645
05001118024
05001118024
ohne Sechskantmutter (V)
80
M24
100
18
5
3
33
17
20
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
560
05001118025
05001118025
ohne Sechskantmutter (V)
80
M24
150
18
5
3
33
17
20
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
700
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求