05001011000 - Aluminum angle for profile systems 30/40/45
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001011000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001011000/05001011000.prj},{NB=05001011013},{PREVIEW=05001011000.png},{ARTNR=05001011013},{VAR=ohne Montageset und Abdeckkappe (A)},{OF=kunststoffbeschichtet silber RAL9006 strukturmatt (SR)},{B1=28},{N=8},{L1=-},{L2=-},{B2=6.3},{H=2.1},{L3=-},{L4=9.7},{L5=10.4},{L6=-},{L7=37},{S=5.9},{MAT=Druckgussaluminium/Stahl verzinkt/Polyamid (PA)},{GEW=24},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/01.8b.b8.05001011000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=13955}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
OF
Surface
ⁿ/ₐ
B1
Actual dimension
[mm]
N
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001011001
05001011001
mit Montageset / ohne Abd...
kunststoffbeschichtet sil...
28
8
-
-
6.3
2.1
-
9.7
10.4
-
37
5.9
Druckgussaluminium/Stahl ...
40
05001011002
05001011002
mit Montageset / ohne Abd...
kunststoffbeschichtet sil...
38
10
-
-
8.5
4.1
-
9.5
20
-
36
5.6
Druckgussaluminium/Stahl ...
80
05001011003
05001011003
mit Montageset / ohne Abd...
kunststoffbeschichtet sil...
43
10
-
-
8.5
4.1
-
15.7
18.7
-
41
9.7
Druckgussaluminium/Stahl ...
110
05001011004
05001011004
mit Montageset und Abdeck...
matt / gleitgeschliffen (...
28
8
30
30
6.3
2.1
3
9.7
10.4
6.8
-
5.9
Druckgussaluminium/Stahl ...
40
05001011005
05001011005
mit Montageset und Abdeck...
matt / gleitgeschliffen (...
38
10
40
40
8.5
4.1
4
9.5
20
7.2
-
5.6
Druckgussaluminium/Stahl ...
80
05001011006
05001011006
mit Montageset und Abdeck...
matt / gleitgeschliffen (...
43
10
45
45
8.5
4.1
4
15.7
18.7
11.5
-
9.7
Druckgussaluminium/Stahl ...
92
05001011007
05001011007
mit Montageset und Abdeck...
kunststoffbeschichtet sil...
28
8
30
30
6.3
2.1
3
9.7
10.4
6.8
-
5.9
Druckgussaluminium/Stahl ...
34
05001011008
05001011008
mit Montageset und Abdeck...
kunststoffbeschichtet sil...
38
10
40
40
8.5
4.1
4
9.5
20
7.2
-
5.6
Druckgussaluminium/Stahl ...
80
05001011009
05001011009
mit Montageset und Abdeck...
kunststoffbeschichtet sil...
43
10
45
45
8.5
4.1
4
15.7
18.7
11.5
-
9.7
Druckgussaluminium/Stahl ...
110
05001011010
05001011010
ohne Montageset und Abdec...
kunststoffbeschichtet sch...
28
8
-
-
6.3
2.1
-
9.7
10.4
-
37
5.9
Druckgussaluminium/Stahl ...
24
05001011011
05001011011
ohne Montageset und Abdec...
kunststoffbeschichtet sch...
38
10
-
-
8.5
4.1
-
9.5
20
-
36
5.6
Druckgussaluminium/Stahl ...
37
05001011012
05001011012
ohne Montageset und Abdec...
kunststoffbeschichtet sch...
43
10
-
-
8.5
4.1
-
15.7
18.7
-
41
9.7
Druckgussaluminium/Stahl ...
63
05001011013
05001011013
ohne Montageset und Abdec...
kunststoffbeschichtet sil...
28
8
-
-
6.3
2.1
-
9.7
10.4
-
37
5.9
Druckgussaluminium/Stahl ...
24
05001011014
05001011014
ohne Montageset und Abdec...
kunststoffbeschichtet sil...
38
10
-
-
8.5
4.1
-
9.5
20
-
36
5.6
Druckgussaluminium/Stahl ...
36
05001011015
05001011015
ohne Montageset und Abdec...
kunststoffbeschichtet sil...
43
10
-
-
8.5
4.1
-
15.7
18.7
-
41
9.7
Druckgussaluminium/Stahl ...
63
05001011016
05001011016
mit Montageset / ohne Abd...
matt / gleitgeschliffen (...
28
8
-
-
6.3
2.1
-
9.7
10.4
-
37
5.9
Druckgussaluminium/Stahl ...
40
05001011017
05001011017
mit Montageset / ohne Abd...
matt / gleitgeschliffen (...
38
10
-
-
8.5
4.1
-
9.5
20
-
36
5.6
Druckgussaluminium/Stahl ...
80
05001011018
05001011018
mit Montageset / ohne Abd...
matt / gleitgeschliffen (...
43
10
-
-
8.5
4.1
-
15.7
18.7
-
41
9.7
Druckgussaluminium/Stahl ...
92
05001011019
05001011019
mit Montageset und Abdeck...
kunststoffbeschichtet sch...
28
8
30
30
6.3
2.1
3
9.7
10.4
6.8
-
5.9
Druckgussaluminium/Stahl ...
40
05001011020
05001011020
mit Montageset und Abdeck...
kunststoffbeschichtet sch...
38
10
40
40
8.5
4.1
4
9.5
20
7.2
-
5.6
Druckgussaluminium/Stahl ...
40
05001011021
05001011021
mit Montageset und Abdeck...
kunststoffbeschichtet sch...
43
10
45
45
8.5
4.1
4
15.7
18.7
11.5
-
9.7
Druckgussaluminium/Stahl ...
110
05001011022
05001011022
ohne Montageset und Abdec...
matt / gleitgeschliffen (...
28
8
-
-
6.3
2.1
-
9.7
10.4
-
37
5.9
Druckgussaluminium/Stahl ...
22
05001011023
05001011023
ohne Montageset und Abdec...
matt / gleitgeschliffen (...
38
10
-
-
8.5
4.1
-
9.5
20
-
36
5.6
Druckgussaluminium/Stahl ...
36
05001011024
05001011024
ohne Montageset und Abdec...
matt / gleitgeschliffen (...
43
10
-
-
8.5
4.1
-
15.7
18.7
-
41
9.7
Druckgussaluminium/Stahl ...
60
05001011025
05001011025
mit Montageset / ohne Abd...
kunststoffbeschichtet sch...
28
8
-
-
6.3
2.1
-
9.7
10.4
-
37
5.9
Druckgussaluminium/Stahl ...
40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求