01000305000 - Rod end with screw
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000305000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000305000/01000305000.prj},{NB=01000305036},{ARTNR=01000305036},{FORM=WH (Bronzelagerschale- PTFE-Einlage / Stahlinnenring)},{D1=20},{D2=M20x1.5},{B1=25},{B2=18},{D3=24.3},{D4=50},{L1=78},{L2=103},{L3=47},{W=14},{MAT=Edelstahlgehäuse (1.4057), poliert},{GEW=351},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e7.24.cf.010003050009.pdf},{PREVIEW=01000305000.png},{DEFAULTSORTATTR=1063961}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
(L= Left-hand thread)
[mm]
B1
-0.12
[mm]
B2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
(Tilt angle)
[°]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000305001
01000305001
WK (Edelstahllagerschale-...
10
M10L
14
10.5
12.9
28
48
62
29
13
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
60
01000305002
01000305002
WK (Edelstahllagerschale-...
10
M10
14
10.5
12.9
28
48
62
29
13
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
61
01000305003
01000305003
WK (Edelstahllagerschale-...
12
M12L
16
12
15.4
32
54
70
33
13
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
94
01000305004
01000305004
WK (Edelstahllagerschale-...
12
M12
16
12
15.4
32
54
70
33
13
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
94
01000305005
01000305005
WK (Edelstahllagerschale-...
14
M14L
19
13.5
16.8
36
60
78
38
16
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
133
01000305006
01000305006
WK (Edelstahllagerschale-...
14
M14
19
13.5
16.8
36
60
78
38
16
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
133
01000305007
01000305007
WK (Edelstahllagerschale-...
16
M16L
21
15
19.3
42
66
87
40
15
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
201
01000305008
01000305008
WK (Edelstahllagerschale-...
16
M16
21
15
19.3
42
66
87
40
15
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
199
01000305009
01000305009
WK (Edelstahllagerschale-...
18
M18x1.5L
23
16.5
21.8
46
72
95
44
15
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
267
01000305010
01000305010
WK (Edelstahllagerschale-...
18
M18x1.5
23
16.5
21.8
46
72
95
44
15
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
254
01000305011
01000305011
WK (Edelstahllagerschale-...
20
M20x1.5L
25
18
24.3
50
78
103
47
14
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
348
01000305012
01000305012
WK (Edelstahllagerschale-...
20
M20x1.5
25
18
24.3
50
78
103
47
14
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
345
01000305013
01000305013
WK (Edelstahllagerschale-...
22
M22x1.5L
28
20
25.8
54
84
111
51
15
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
453
01000305014
01000305014
WK (Edelstahllagerschale-...
22
M22x1.5
28
20
25.8
54
84
111
51
15
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
458
01000305015
01000305015
WK (Edelstahllagerschale-...
25
M24x2L
31
22
29.6
60
94
124
58
15
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
625
01000305016
01000305016
WK (Edelstahllagerschale-...
25
M24x2
31
22
29.6
60
94
124
58
15
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
500
01000305017
01000305017
WK (Edelstahllagerschale-...
30
M30x2L
37
25
34.8
70
110
145
71
17
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
625
01000305018
01000305018
WK (Edelstahllagerschale-...
30
M30x2
37
25
34.8
70
110
145
71
17
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
1030
01000305019
01000305019
WK (Edelstahllagerschale-...
5
M5L
8
6
7.7
18
33
42
20
13
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
14
01000305020
01000305020
WK (Edelstahllagerschale-...
5
M5
8
6
7.7
18
33
42
20
13
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
14
01000305021
01000305021
WK (Edelstahllagerschale-...
6
M6L
9
6.75
8.9
20
36
46
22
13
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
19
01000305022
01000305022
WK (Edelstahllagerschale-...
6
M6
9
6.75
8.9
20
36
46
22
13
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
19
01000305023
01000305023
WK (Edelstahllagerschale-...
8
M8L
12
9
10.4
24
42
54
25
14
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
37
01000305024
01000305024
WK (Edelstahllagerschale-...
8
M8
12
9
10.4
24
42
54
25
14
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
38
01000305025
01000305025
WH (Bronzelagerschale- PT...
10
M10L
14
10.5
12.9
28
48
62
29
13
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
62
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求