01000234000 - Positioning bushing with collar
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000234000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000234000/01000234000.prj},{NB=01000234065},{ARTNR=01000234065},{D1=9.1},{L1=20},{D2=15},{D3=18},{L2=3},{R=2},{D=15},{MAT=Einsatzstahl einsatzgehärtet},{GEW=19}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
F7
[mm]
L1
[mm]
D2
n6
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
R
[mm]
D
Location hole H7
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000234001
01000234001
2
6
5
8
2
1
5
Einsatzstahl einsatzgehär...
1.2
01000234002
01000234002
2
9
5
8
2
1
5
Einsatzstahl einsatzgehär...
1.6
01000234003
01000234003
2.1
6
5
8
2
1
5
Einsatzstahl einsatzgehär...
1.2
01000234005
01000234005
2.5
6
5
8
2
1
5
Einsatzstahl einsatzgehär...
1.1
01000234006
01000234006
2.5
9
5
8
2
1
5
Einsatzstahl einsatzgehär...
1.4
01000234007
01000234007
3
8
6
9
2.5
1
6
Einsatzstahl einsatzgehär...
1.9
01000234004
01000234004
2.1
9
5
8
2
1
5
Einsatzstahl einsatzgehär...
1.5
01000234012
01000234012
3.1
16
6
9
2.5
1
6
Einsatzstahl einsatzgehär...
3.2
01000234013
01000234013
3.5
8
7
10
2.5
1
7
Einsatzstahl einsatzgehär...
2.4
01000234015
01000234015
3.5
16
7
10
2.5
1
7
Einsatzstahl einsatzgehär...
4.3
01000234019
01000234019
4.1
8
8
11
2.5
1
8
Einsatzstahl einsatzgehär...
3
01000234008
01000234008
3
12
6
9
2.5
1
6
Einsatzstahl einsatzgehär...
2.6
01000234020
01000234020
4.1
12
8
11
2.5
1
8
Einsatzstahl einsatzgehär...
4.2
01000234021
01000234021
4.1
16
8
11
2.5
1
8
Einsatzstahl einsatzgehär...
5.3
01000234023
01000234023
4.5
12
8
11
2.5
1
8
Einsatzstahl einsatzgehär...
3.9
01000234014
01000234014
3.5
12
7
10
2.5
1
7
Einsatzstahl einsatzgehär...
3.4
01000234016
01000234016
4
8
7
10
2.5
1
7
Einsatzstahl einsatzgehär...
2.3
01000234024
01000234024
4.5
16
8
11
2.5
1
8
Einsatzstahl einsatzgehär...
5
01000234009
01000234009
3
16
6
9
2.5
1
6
Einsatzstahl einsatzgehär...
3.2
01000234027
01000234027
5
16
8
11
2.5
1
8
Einsatzstahl einsatzgehär...
4.5
01000234022
01000234022
4.5
8
8
11
2.5
1
8
Einsatzstahl einsatzgehär...
2.9
01000234028
01000234028
5.1
10
10
13
3
1.5
10
Einsatzstahl einsatzgehär...
5.5
01000234029
01000234029
5.1
16
10
13
3
1.5
10
Einsatzstahl einsatzgehär...
8.2
01000234017
01000234017
4
12
7
10
2.5
1
7
Einsatzstahl einsatzgehär...
3.1
01000234025
01000234025
5
8
8
11
2.5
1
8
Einsatzstahl einsatzgehär...
2.6
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求