目錄: Steinel Normalien
Created: 04.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 7209 - Guide and pillar bearings ST 720. with rectangular flange
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD模型選擇
{steinel/fuehrungselemente_3/st_7209.prj},{NB=ST7209.30(30)},{BESTNR=ST7209.30},{D1=30},{A=112},{B=71},{E1=86},{E2=45},{D3=48},{D5=71},{D7=11},{D8=18},{H=50},{H1=20},{L1=47},{BM=Führungslager rechteckig Gleitführung bronzeplattiert},{WG=1.740},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
A
Width
[mm]
B
Width
[mm]
E1
Width
[mm]
E2
Width
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
D7
Diameter
[mm]
D8
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
L1
Length
[mm]
BM
Comment
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
ST7209.15(15)
ST7209.15
15
71
40
53
22
28
40
7
11
25
16
23
Führungslager rechteckig ...
0.380
ST7209.16(16)
ST7209.16
16
71
40
53
22
28
40
7
11
25
16
23
Führungslager rechteckig ...
0.380
ST7209.19(19)
ST7209.19
19
80
45
60
25
32
45
9
15
32
18
30
Führungslager rechteckig ...
0.560
ST7209.20(20)
ST7209.20
20
80
45
60
25
32
45
9
15
32
18
30
Führungslager rechteckig ...
0.560
ST7209.24(24)
ST7209.24
24
90
56
69
35
40
56
9
15
40
18
37
Führungslager rechteckig ...
0.920
ST7209.25(25)
ST7209.25
25
90
56
69
35
40
56
9
15
40
18
37
Führungslager rechteckig ...
0.920
ST7209.30(30)
ST7209.30
30
112
71
86
45
48
71
11
18
50
20
47
Führungslager rechteckig ...
1.740
ST7209.32(32)
ST7209.32
32
112
71
86
45
48
71
11
18
50
20
47
Führungslager rechteckig ...
1.740
ST7209.38(38)
ST7209.38
38
132
85
102
55
58
85
14
20
63
25
60
Führungslager rechteckig ...
3.050
ST7209.40(40)
ST7209.40
40
132
85
102
55
58
85
14
20
63
25
60
Führungslager rechteckig ...
3.050
ST7209.48(48)
ST7209.48
48
160
112
126
78
70
112
18
26
80
28
77
Führungslager rechteckig ...
6.250
ST7209.50(50)
ST7209.50
50
160
112
126
78
70
112
18
26
80
28
77
Führungslager rechteckig ...
6.250
ST7209.60(60)
ST7209.60
60
200
132
154
86
85
132
18
26
100
36
95
Führungslager rechteckig ...
11.100
ST7209.63(63)
ST7209.63
63
200
132
154
86
85
132
18
26
100
36
95
Führungslager rechteckig ...
11.100
ST7209.80(80)
ST7209.80
80
224
140
172
88
105
140
22
33
125
40
120
Führungslager rechteckig ...
14.100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求