GDANF - 手轮-喇叭型手轮
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
48-把手、手轮、手柄
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9882/sl-2228-2.prj},{NB=GDANF125-12},{CODE=GDANF},{TYPE=XZWB},{NJZKXZ=kaikou},{SMAT=FCD500},{SSUR=duge},{WMAT=SS400},{WSUR=duge},{WLMAT=SS400},{WLSUR=duge},{LSMAT=HJJGG},{LSSUR=GSYGZCL},{D=125},{H=40.0},{A=17.0},{D1=33},{L=28},{S=15},{M=8},{B=16},{G=55.0},{P=46.5},{DD2=12},{S1=12},{X=13.0},{Y=8.0},{R=9.5},{DD3=5.5},{M1=5},{WEI=345},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221591.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
NJZKXZ
内孔轴径形状
ⁿ/ₐ
SMAT
手轮材质
ⁿ/ₐ
SSUR
手轮表面处理
ⁿ/ₐ
WMAT
握柄材质
ⁿ/ₐ
WSUR
握柄表面处理
ⁿ/ₐ
WLMAT
握柄螺纹部材质
ⁿ/ₐ
WLSUR
握柄螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
LSMAT
附属螺栓材质
ⁿ/ₐ
LSSUR
附属螺栓表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
S1
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
DD3
d3
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(g)
ⁿ/ₐ
GDANF80-10
GDANF
旋转握柄
开口
FCD500
镀铬
SS400
镀铬
SS400
镀铬
合金结构钢
铬酸盐光泽处理
80
36.0
14.0
24
24
15
8
13
49.0
28.0
10
12
9.0
8.0
8.5
4.5
4
160
GDANF80-12
GDANF
旋转握柄
开口
FCD500
镀铬
SS400
镀铬
SS400
镀铬
合金结构钢
铬酸盐光泽处理
80
36.0
14.0
24
24
15
8
13
49.0
28.0
12
12
9.0
8.0
8.5
4.5
4
160
GDANF100-10
GDANF
旋转握柄
开口
FCD500
镀铬
SS400
镀铬
SS400
镀铬
合金结构钢
铬酸盐光泽处理
100
39.0
16.0
30
28
15
8
13
49.0
37.0
10
12
10.0
9.0
9.5
5.5
5
250
GDANF100-12
GDANF
旋转握柄
开口
FCD500
镀铬
SS400
镀铬
SS400
镀铬
合金结构钢
铬酸盐光泽处理
100
39.0
16.0
30
28
15
8
13
49.0
37.0
12
12
10.0
9.0
9.5
5.5
5
250
GDANF125-12
GDANF
旋转握柄
开口
FCD500
镀铬
SS400
镀铬
SS400
镀铬
合金结构钢
铬酸盐光泽处理
125
40.0
17.0
33
28
15
8
16
55.0
46.5
12
12
13.0
8.0
9.5
5.5
5
345
GDANF125-15
GDANF
旋转握柄
开口
FCD500
镀铬
SS400
镀铬
SS400
镀铬
合金结构钢
铬酸盐光泽处理
125
40.0
17.0
33
28
15
8
16
55.0
46.5
15
12
13.0
8.0
9.5
5.5
5
345
GDANF160-16
GDANF
旋转握柄
开口
FCD500
镀铬
SS400
镀铬
SS400
镀铬
合金结构钢
铬酸盐光泽处理
160
46.0
18.5
37
32
16
8
20
70.7
62.5
16
14
15.0
10.5
12.5
6.5
6
560
GDANF160-20
GDANF
旋转握柄
开口
FCD500
镀铬
SS400
镀铬
SS400
镀铬
合金结构钢
铬酸盐光泽处理
160
46.0
18.5
37
32
16
8
20
70.7
62.5
20
14
15.0
10.5
12.5
6.5
6
560
GDANF200-16
GDANF
旋转握柄
开口
FCD500
镀铬
SS400
镀铬
SS400
镀铬
合金结构钢
铬酸盐光泽处理
200
59.5
24.0
43
41
19
10
25
87.3
81.0
16
14
16.5
11.0
12.5
6.5
6
1140
GDANF200-20
GDANF
旋转握柄
开口
FCD500
镀铬
SS400
镀铬
SS400
镀铬
合金结构钢
铬酸盐光泽处理
200
59.5
24.0
43
41
19
10
25
87.3
81.0
20
14
16.5
11.0
12.5
6.5
6
1140
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求