GAFRPF,GAFRPG - 锌合金蝶形合页-螺钉型-经济型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
46-合页
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t988/gafrpf2108_asmtab.prj},{NB=GAFRPF54},{CODE=GAFRPF},{TYPE=LDX/JJX},{MAT=ZDC},{SUR=PS(YGH)},{SPEC=54},{A=40},{B=54},{A1=26},{B1=38},{T=7},{H=11.5},{V=12.0},{DD1=6},{M=M6},{MX=6},{FZ=20},{WEI=0.1},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1646573335280.html},{PPATH=gafepf2108-2/gafepf2108_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPEC
规格
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
DD1
d1[mm]
ⁿ/ₐ
M
M[mm]
ⁿ/ₐ
MX
M[mm]
ⁿ/ₐ
FZ
负载
[Kg]
WEI
参考重量
[Kg]
GAFRPF42
GAFRPF
螺钉型/经济型
ZDC
喷塑(哑光黑)
42
32
42
20
30
5
11.0
10.5
4
M5
5
18
0.0.5
GAFRPF50
GAFRPF
螺钉型/经济型
ZDC
喷塑(哑光黑)
50
76
50
56
30
6
11.5
12.0
6
M6
6
25
0.2
GAFRPF54
GAFRPF
螺钉型/经济型
ZDC
喷塑(哑光黑)
54
40
54
26
38
7
11.5
12.0
6
M6
6
20
0.1
GAFRPG42
GAFRPG
螺钉型/经济型
ZDC
镀铬
42
32
42
20
30
5
11.0
10.5
4
M5
5
18
0.0.5
GAFRPG50
GAFRPG
螺钉型/经济型
ZDC
镀铬
50
76
50
56
30
6
11.5
12.0
6
M6
6
25
0.2
GAFRPG54
GAFRPG
螺钉型/经济型
ZDC
镀铬
54
40
54
26
38
7
11.5
12.0
6
M6
6
20
0.1
GAFRPF90
GAFRPF
螺钉型/经济型
ZDC
喷塑(哑光黑)
90
60
90
36
32
8
15.0
14.0
8
M8
8
35
0.28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求