FBFGD,FBXFDD - 延长接头/L尺寸选择性/异径型/内·内螺纹型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
39-管-接头-阀门
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t981/fbfgd1866-6.prj},{NB=FBFGD1-5-20},{CODE=FBFGD},{TYPE=yi jing},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{ZG=20.6MPa},{NO=1},{T1=M5},{L=20},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/39}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ZG
最高使用压力
ⁿ/ₐ
T2
Rc(PT)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
d
[mm]
FBFGD1-5-20
FBFGD
异径型
S45C
无电解镀镍
20.6MPa
1/8
14
16.2
4.2
FBXFDD1-5-20
FBXFDD
异径型
SUS304
-
20.6MPa
1/8
14
16.2
4.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求