HEAGFF,HEAGFE - 脚杯-万向调节型·全尼龙底座型-中轻载型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
37-脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t97/heagfe1821-1.prj},{NB=HEAGFE60-20-150},{CODE=HEAGFE},{TYPE=quan ni long di zuo},{LGMAT=S45C},{DZMAT=PA},{SUR=du ge},{D=60},{M=20},{L=150},{S=30},{Q=21.5},{H=25},{H1=20},{V=13},{V1=16},{CZ=700},{WEI=0.47}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LGMAT
螺杆(材质)
ⁿ/ₐ
DZMAT
底座(材质)
ⁿ/ₐ
SUR
螺杆(表面处理)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
Q
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
CZ
承载(kg)
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
[Kg/pcs]
HEAGFE40-10-50
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
40
10
50
17
15.3
18
11
7
8
350
0.07
HEAGFE40-10-100
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
40
10
100
17
15.3
18
11
7
8
350
0.09
HEAGFE40-12-30
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
40
12
30
19
15.3
18
12
8
10
350
0.07
HEAGFE40-12-50
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
40
12
50
19
15.3
18
12
8
10
350
0.08
HEAGFE40-12-100
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
40
12
100
19
15.3
18
12
8
10
350
0.12
HEAGFE40-14-50
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
40
14
50
22
15.3
18
13
9
11
350
0.1
HEAGFE40-14-100
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
40
14
100
22
15.3
18
13
9
11
350
0.14
HEAGFE50-10-50
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50
10
50
17
15.3
21
11
8
8
350
0.08
HEAGFE50-10-100
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50
10
100
17
15.3
21
11
8
8
350
0.11
HEAGFE50-10-150
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50
10
150
17
15.3
21
11
8
8
350
0.13
HEAGFE50-12-30
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50
12
30
19
15.3
21
12
8
10
350
0.08
HEAGFE50-12-50
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50
12
50
19
15.3
21
12
8
10
350
0.1
HEAGFE50-12-100
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50
12
100
19
15.3
21
12
8
10
350
0.13
HEAGFE50-12-150
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50
12
150
19
15.3
21
12
8
10
350
0.17
HEAGFE50-16-50
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50
16
50
24
21.5
21
14
10
13
500
0.17
HEAGFE50-16-100
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50
16
100
24
21.5
21
14
10
13
500
0.22
HEAGFE50-16-150
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50
16
150
24
21.5
21
14
10
13
500
0.3
HEAGFE60-10-150
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
60
10
150
17
15.3
25
11
7
8
500
0.16
HEAGFE60-12-50
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
60
12
50
19
15.3
25
12
8
10
500
0.12
HEAGFE60-12-100
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
60
12
100
19
15.3
25
12
8
10
500
0.15
HEAGFE60-12-150
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
60
12
150
19
15.3
25
12
8
10
500
0.18
HEAGFE60-14-50
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
60
14
50
22
15.3
25
13
9
11
500
0.14
HEAGFE60-14-100
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
60
14
100
22
15.3
25
13
9
11
500
0.16
HEAGFE60-16-50
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
60
16
50
24
21.5
25
14
10
13
700
0.2
HEAGFE60-16-80
HEAGFE
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
60
16
80
24
21.5
25
14
10
13
700
0.21
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求