EBSTRC,EBSTRCS - 紧凑型螺帽
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
29-螺丝-螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t8/ebstrc1592.prj},{NB=EBSTRC12},{CODE=EBSTRC},{MAT=SUS304},{IC=5T},{TYPE=HOUXING },{M=12},{P=1.75},{B=17.0},{EE=19.6},{T=7.0},{T1=0.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222117.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
IC
强度分类
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
(粗牙螺距)
[mm]
B
[mm]
EE
e
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
EBSTRC4
EBSTRC
SUS304
5T
厚型
4
0.70
6.0
6.9
2.4
0.0
EBSTRC5
EBSTRC
SUS304
5T
厚型
5
0.80
7.0
8.1
3.2
0.0
EBSTRC6
EBSTRC
SUS304
5T
厚型
6
1.00
8.0
9.2
3.6
0.0
EBSTRC8
EBSTRC
SUS304
5T
厚型
8
1.25
10.0
11.5
5.0
0.0
EBSTRC10
EBSTRC
SUS304
5T
厚型
10
1.50
13.0
15.0
6.0
0.0
EBSTRC12
EBSTRC
SUS304
5T
厚型
12
1.75
17.0
19.6
7.0
0.0
EBSTRCS4
EBSTRCS
SUS304
4T
薄型
4
0.70
6.0
6.9
0.0
2.0
EBSTRCS5
EBSTRCS
SUS304
4T
薄型
5
0.80
7.0
8.1
0.0
2.5
EBSTRCS6
EBSTRCS
SUS304
4T
薄型
6
1.00
8.0
9.2
0.0
3.0
EBSTRCS8
EBSTRCS
SUS304
4T
薄型
8
1.25
10.0
11.5
0.0
4.0
EBSTRCS10
EBSTRCS
SUS304
4T
薄型
10
1.50
13.0
15.0
0.0
4.5
EBSTRCS12
EBSTRCS
SUS304
4T
薄型
12
1.75
17.0
19.6
0.0
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求