EBPF,EBSPF - 垫圈
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
29-螺丝-螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t8/ebpf1588.prj},{NB=EBPF24},{CODE=EBPF},{MAT=SPCC},{SUR=gsygzcl},{NO=24.0},{DD=25.0},{D1=39.0},{D2=44.0},{TT=4.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222137.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
公称型号
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
EBPF2
EBPF
SPCC
铬酸盐光泽处理
2.0
2.2
4.3
4.3
5.0
0.3
EBPF2.5
EBPF
SPCC
铬酸盐光泽处理
2.5
2.7
5.0
5.0
6.5
0.5
EBPF2.6
EBPF
SPCC
铬酸盐光泽处理
2.6
2.8
5.0
5.0
6.5
0.5
EBPF3
EBPF
SPCC
铬酸盐光泽处理
3.0
3.2
6.0
6.0
7.0
0.5
EBPF4
EBPF
SPCC
铬酸盐光泽处理
4.0
4.3
8.0
8.0
9.0
0.8
EBPF5
EBPF
SPCC
铬酸盐光泽处理
5.0
5.3
10.0
10.0
10.0
1.0
EBPF6
EBPF
SPCC
铬酸盐光泽处理
6.0
6.4
12.5
12.5
12.5
1.6
EBPF8
EBPF
SPCC
铬酸盐光泽处理
8.0
8.4
15.5
15.5
17.0
1.6
EBPF10
EBPF
SPCC
铬酸盐光泽处理
10.0
10.5
18.0
18.0
21.0
2.0
EBPF12
EBPF
SPCC
铬酸盐光泽处理
12.0
13.0
21.0
21.0
24.0
2.5
EBPF16
EBPF
SPCC
铬酸盐光泽处理
16.0
17.0
28.0
28.0
30.0
3.0
EBPF20
EBPF
SPCC
铬酸盐光泽处理
20.0
21.0
34.0
34.0
37.0
3.0
EBPF24
EBPF
SPCC
铬酸盐光泽处理
24.0
25.0
39.0
39.0
44.0
4.0
EBSPF2
EBSPF
SUS304
-
2.0
2.2
5.0
4.3
5.0
0.3
EBSPF2.5
EBSPF
SUS304
-
2.5
2.7
6.5
5.0
6.5
0.5
EBSPF2.6
EBSPF
SUS304
-
2.6
2.8
6.5
5.0
6.5
0.5
EBSPF3
EBSPF
SUS304
-
3.0
3.2
7.0
6.0
7.0
0.5
EBSPF4
EBSPF
SUS304
-
4.0
4.3
9.0
8.0
9.0
0.8
EBSPF5
EBSPF
SUS304
-
5.0
5.3
10.0
10.0
10.0
1.0
EBSPF6
EBSPF
SUS304
-
6.0
6.4
12.5
12.5
12.5
1.6
EBSPF8
EBSPF
SUS304
-
8.0
8.4
17.0
15.5
17.0
1.6
EBSPF10
EBSPF
SUS304
-
10.0
10.5
21.0
18.0
21.0
2.0
EBSPF12
EBSPF
SUS304
-
12.0
13.0
24.0
21.0
24.0
2.5
EBSPF16
EBSPF
SUS304
-
16.0
17.0
30.0
28.0
30.0
3.0
EBSPF20
EBSPF
SUS304
-
20.0
21.0
37.0
34.0
37.0
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求